IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Interruttori di sicurezza con azionatore separato

Gli interruttori di sicurezza sensorPRO con azionatore separato monitorano ripari mobili, porte e coperture mediante un principio di commutazione ad azionamento meccanico. Custodie compatte e robuste e diverse forme di azionatore garantiscono un monitoraggio affidabile dei ripari, un montaggio flessibile e l’impiego in condizioni produttive gravose.

Panoramica
Prodotti

INTERRUTTORI DI SICUREZZA ROBUSTI, ECONOMICI E FLESSIBILI

Gli interruttori di sicurezza sensor PRO con attuatore separato sono caratterizzati da un design compatto e robusto, che consente un'installazione salvaspazio e l'utilizzo in condizioni difficili. Grazie ai vari design ed ai diversi attuatori, sono adatti alla protezione affidabile di qualsiasi protezione, porta o coperchio.

CARATTERISTICHE DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA SENSOR PRO CON ATTUATORE SEPARATO

  • Possibilità di azionamento orizzontale e verticale 
  • Diversi attuatori disponibili
  • Elevata forza di ritenzione
  • Varianti con dimensioni ridotte o compatte 
  • Design robusto

VANTAGGI DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA CON AZIONATORE SEPARATO

  • Completa flessibilità di utilizzo ed installazione
  • Regolazione semplice grazie agli attuatori adatti a qualsiasi protezione, porta o copertura
  • Affidabilità della macchina, anche se esposta ad urti e vibrazioni
  • Ingombro ridotto e facilità di montaggio
  • Uso affidabile in ambienti difficili

INTERRUTTORI DI SICUREZZA CON ATTUATORE SEPARATO

VARIANTI

Gli interruttori di sicurezza Sensor Pro con attuatore separato sono disponibili in diverse versioni per consentire la massima flessibilità di montaggio.

DESIGN SOTTILE

Design sottile per le applicazioni che richiedono un montaggio ad ingombro ridotto.  
 

VISUALIZZA PRODOTTO

DESIGN STANDARD

Design standard per applicazioni che richiedono flessibilità di azionamento e/o un contatto di segnalazione aggiuntivo.

VISUALIZZA PRODOTTO

DESIGN COMPATTO

Design compatto per applicazioni con spazi di montaggio limitati e che richiedono un azionamento orizzontale o verticale.

VISUALIZZA PRODOTTO

ATTUATORI

Inoltre, sono disponibili diversi attuatori per soddisfare le applicazioni di qualsiasi copertura, protezione o porta.

VISUALIZZA PRODOTTO

INTEGRARE CORRETTAMENTE LA TECNOLOGIA DEI SENSORI

SCARICA GRATUITAMENTE LA NOSTRA GUIDA! 

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico