IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Dispositivi di interblocco di sicurezza

I dispositivi di interblocco di sicurezza sensorPRO monitorano i ripari mobili e li mantengono bloccati quando richiesto dalla funzione di sicurezza. Supportano la protezione di persone e processi nelle applicazioni in cui l’accesso deve rimanere impedito fino al termine delle condizioni pericolose della macchina.

Panoramica
Prodotti

POTERE DI BLOCCO O DI RILASCIO IDISPOSITIVI DI INTERBLOCCO DI SICUREZZA

Interruttori di sicurezza sensor PRO con interblocco di sicurezza sono ideali per impedire un intervento incontrollato fino all'arresto sicuro della macchina e consentono quindi la protezione delle persone e del processo. La testa di azionamento rotante ed i diversi attuatori garantiscono un'elevata flessibilità di utilizzo.

CARATTERISTICHE DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA CON INTERBLOCCO

  • Rotazione di 360° della testa (a passi di 90°) per l'azionamento orizzontale e verticale
  • Potenza per bloccare e potenza per rilasciare
  • Diversi attuatori disponibili
  • Due circuiti di sicurezza indipendenti
  • Diversi elementi di commutazione

VANTAGGI DEGLI INTERRUTTORI DI SICUREZZA CON INTERBLOCCO

  • Montaggio flessibile per adattarsi all'applicazione ed allo spazio disponibile
  • Adatto per la protezione delle persone e dei processi
  • Regolazione facile grazie agli attuatori che si adattano a tutte le protezioni, porte e coperture
  • Integrazione affidabile e sicura
  • Soluzione appropriata per qualsiasi installazione elettrica

VARI ATTUATORI IN COMBINAZIONE CON LA TESTA ROTANTE A 90° FORNISCONO UN'ELEVATA FLESSIBILITÀ PER SODDISFARE QUALSIASI RICHIESTA DI APPLICAZIONE

ATTUATORI

A seconda dell'applicazione e dello spazio disponibile per il montaggio, possono essere selezionati diversi attuatori per adattarsi a qualsiasi protezione, porta e copertura. Il portafoglio comprende attuatori standard e più flessibili, nonché attuatori a raggio con o senza protezione dalla polvere.

Visualizza prodotti

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico