Moduli con interruttore automatico – podis® CON
I moduli con interruttore automatico podis® CON combinano una derivazione dal cavo piatto con una protezione decentralizzata. Le varianti cablate in fabbrica possono integrare interruttori magnetotermici, RCBO, interruttori di manutenzione o salvamotori per l’impiego immediato vicino al carico.
Meglio prevenire che curare!
Il Modulo di sicurezza podis® CON combina la presa di derivazione per Cavo piatto dal modulo base del podis® CON 5G16 o del Sistema 5G6 con protezione decentralizzata tramite LS o FI/LS Integrati. È composto da due gruppi principali: il Modulo di connessione per Attacco al Cavo piatto dal modulo base e un Alloggiamento a Flangia che consente l’installazione di dispositivi su DIN-rail. In alternativa alla protezione, consente l’integrazione di un interruttore di manutenzione o di un interruttore di protezione motore.
Il modulo è completamente precablato e dotato degli interruttori FI/LS o LS necessari. Offre varianti per cablaggio fisso con Con pressacavo così come per un’installazione ad innesto. Come consueto con i podis® Sistemi di Cavo piatto dal modulo base, il modulo è disponibile con Uscita RST® ad innesto oppure con un’Uscita con pressacavo per il cablaggio convenzionale.
Il modulo, compresi i dispositivi su DIN-rail Integrati, è completamente precablato e collaudato in fabbrica ed è quindi pronto all’uso immediato—per una distribuzione di Prestazioni sicura ed efficiente.