IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Sistema industriale a cavo piatto – podis® CON

podis® CON consente la distribuzione decentralizzata dell’energia lungo macchine, linee di produzione e infrastrutture. Le derivazioni modulari possono essere posizionate o riposizionate lungo il cavo piatto, favorendo ampliamenti flessibili, tempi di installazione ridotti ed elevata disponibilità del sistema.

Moduli con interruttore automatico

Panoramica
Prodotti

PIANIFICAZIONE SCADENTE, CABLAGGIO ECCESSIVO, IN RITARDO?

L'Installazione elettrica tradizionale costa tempo, nervi e spesso incide sul budget. È il momento di una nuova soluzione. 

Immagina di essere in cantiere. Il piano è cambiato di nuovo. Nuovi carichi. Nuovi percorsi di Cavo. Quello che segue è routine, ma non il tipo che dà gioia. I Cavo vengono tagliati a Lunghezza, eseguita la spelatura, collegati e testati Piombo per Piombo. Ogni modifica crea lavoro extra. 

Ogni errore ha un costo. Per molti elettricisti e progettisti, questa è la realtà quotidiana. Il cablaggio tradizionale richiede molta manodopera, è inflessibile e soggetto a errori. Ma esiste un altro modo.

Piatto, flessibile, pronto.

Il Sistema Cavo piatto dal modulo base podis® di Wieland Electric: il nuovo Standard per la distribuzione elettrica moderna.

Il Sistema Cavo piatto dal modulo base podis® sostituisce il cablaggio a stella complesso con un Piombo chiaro e continuo con la massima libertà: l'energia può essere prelevata in qualsiasi punto—rapido, sicuro, senza attrezzi.

✔ Non taglio a Lunghezza, non spelatura
✔ Notevole risparmio di tempo per l'Installazione iniziale e il retrofit
✔ Design Compatto per spazi ristretti

Il risultato: Meno sorprese, maggiore efficienza e pianificazione affidabile.

VEDI TU STESSO

SCOPRI I 
COMPONENTI DI BASE DEL Sistema 

MORSETTO DI FISSAGGIO

I morsetti di Fissaggio con sgancio rapido e un solo punto di Fissaggio sono ottimizzati per il massimo risparmio di tempo e la massima semplicità di utilizzo. 

Modulo di connessione

Versatile per Alimentazione e Prelievo. Grazie ai Contatti a perforazione d'isolamento, può essere posizionato a scelta e spostato.

TERMINALE DI CHIUSURA DEL CAVO

Fissa il Cavo piatto dal modulo base alle estremità, garantisce la protezione IP e mantiene le distanze di isolamento e di fuga richieste.

Cavo piatto dal modulo base

Il Cavo piatto dal modulo base—Oro Sbarra collettrice di neutro flessibile—è la caratteristica principale del Sistema.
Con un raggio di curvatura di soli ~58 mm, l'instradamento è semplice anche attorno agli ostacoli.

Cavo piatto dal modulo base

 Il Cavo piatto dal modulo base, o Sbarra collettrice di neutro flessibile, è la caratteristica principale del Sistema.
Con un raggio di curvatura di diritto ~58 mm, l'instradamento è semplice anche attorno agli ostacoli.

Dati tecnici

 Tensione nominale 690 V
 Corrente nominale 63 A
 Sezione cavo 16 mm²
 Numero di poli 5
 Resistenza all'impatto IK 10
 Classe CPR B2ca-s1a,d1


Informazioni dettagliate sono disponibili nel nostro shop o nella nostra Brochure:

Visualizza il Cavo piatto dal modulo base nello shop

Modulo di connessione

Versatile per Alimentazione e Prelievo. Grazie ai Contatti a perforazione dell'isolamento, può essere posizionato a scelta e spostato.

Dati tecnici

 Tensione nominale 690 V
 Corrente nominale 63 A (max. 40°C)
 Sezione del conduttoreda 1,5 a 16 mm²
Grado di protezione IPIP65
Resistenza all'impattoIK 09


Informazioni dettagliate sono disponibili nel nostro shop o nella nostra Brochure:

Visualizza il Modulo di connessione

 

 

MORSETTO DI FISSAGGIO

I morsetti di Fissaggio con sgancio rapido e un Singolo punto di montaggio sono ottimizzati per il massimo risparmio di tempo e la massima semplicità di utilizzo. 

ulteriori informazioni

  • Un solo componente: Parte inferiore e Superiore collegate per un Montaggio semplificato.
  • Dispositivo di bloccaggio con sgancio rapido: Dispositivo di bloccaggio senza Strumento semplicemente premendo verso il basso la parte Superiore.
  • Due varianti:
    • Per il Fissaggio con pistola a perni.
    • Con Foro lungo per il Fissaggio classico con Vite.
  • Dissipazione del calore e possibilità di retrofit: Spazio tra il Cavo piatto dal modulo base e la superficie di montaggio che non solo porta a una migliore dissipazione del calore, ma consente anche la facile integrazione di Moduli di connessione aggiuntivi in un secondo momento.
  • Co-instradamento del Dati cavo: Fascette per tubi adattabili consentono un instradamento parallelo ordinato del Dati cavo.
  • Accessori: Clip per il Fissaggio alle passerelle portacavi e la Staffa per canala a filo completano le opzioni.

Informazioni dettagliate sono disponibili nel nostro shop o nella nostra Brochure:

Visualizza i morsetti di Fissaggio nello shop

TERMINALE DI CHIUSURA DEL CAVO

Chiude le estremità aperte del Cavo piatto dal modulo base, garantisce la protezione IP e fornisce le distanze di isolamento e di fuga richieste tra i conduttori.

ulteriori informazioni

Per ogni tratta di cavo sono necessari due Terminali di chiusura del cavo. Servono a mantenere il grado di protezione IP65. Informazioni dettagliate sono disponibili nel nostro shop o nella nostra Brochure:

Visualizza il Terminale di chiusura del cavo nello shop

NUOVO: PODIS®
ORA IN Grigio chiaro!

Per una maggiore estetica e armonia nel cablaggio—il Grigio chiaro è il nuovo Nero.

Con podis® in Grigio chiaro, l’infrastruttura di ricarica in autorimesse e parcheggi sotterranei può essere integrata in modo particolarmente discreto su pareti chiare. L’Installazione risulta a livello Ottico discreta e si integra con eleganza nell’insieme.

Vantaggio aggiuntivo: oltre all’aspetto gradevole, continui a beneficiare di tutte le funzionalità collaudate di podis®—dalla distribuzione di Potenza flessibile alla facile Installazione. In questo modo combini funzionalità e Design in un unico Sistema.

VANTAGGI DEL Sistema Cavo piatto dal modulo base

  • Pianificazione del progetto intuitiva, rapida e semplice
  • Risparmio di tempo durante l'Installazione iniziale grazie a un montaggio sicuro e senza errori: inserisci il Cavo piatto dal modulo base, Avvitare stretto, fatto
  • Risparmio di tempo durante la conversione grazie alle opzioni di espansione e allo smontaggio in qualsiasi punto
  • Per condizioni ambientali gravose
  • certificato a livello internazionale
NESSUN TAGLIO NECESSARIO

Non è necessario il tedioso taglio a Lunghezza, la spelatura e il cablaggio.

ENERGIA OVUNQUE, IN QUALSIASI MOMENTO

I moduli di Attacco possono essere posizionati ovunque. Questo rende estensioni e modifiche semplici e lineari, non solo durante la messa in servizio ma anche per l'intera Durata di vita del Sistema.

RIDUZIONE DEI COSTI GRAZIE ALL'INSTALLAZIONE DECENTRALIZZATA

Rispetto a un'Installazione centralizzata convenzionale, una soluzione decentralizzata offre risparmi nel cablaggio, nelle canaline per Cavo e nelle staffe, ed elimina la necessità di condotti rigidi per Cavo. Riduce anche il numero e le dimensioni dei quadri di distribuzione.

CARATTERISTICHE DEL Sistema Cavo piatto dal modulo base

  • Installazione in pochi passaggi Singolo senza spelatura o rimozione dell'isolamento
  • Tecnologia di taglio comprovata per un'Installazione rapida e affidabile dei moduli in qualsiasi punto
  • Facile riposizionamento dei moduli
  • Grado di protezione IP 65

Installazione in tempi record – con i nostri componenti ad innesto per il massimo risparmio di tempo

MODULO DI COLLEGAMENTO AD INNESTO

Il Modulo di collegamento ad innesto è dotato di un attacco per dispositivo RST® ed è già precablato internamente. In loco, si collega semplicemente all’adeguato Cavo RST® Preassemblato—senza ulteriori lavori di cablaggio. Questo riduce al minimo le potenziali fonti di errore e fa risparmiare una notevole quantità di tempo durante l’Installazione.

Visualizza il Modulo di collegamento ad innesto nello shop

Cavo preassemblato

L'Attacco tra i moduli ad innesto e l'utente finale è realizzato tramite un Cavo Preassemblato. Questo è predisposto per un Attacco convenzionale sul lato di Uscita ed è dotato con la relativa parte di presa sul lato di Ingresso, che è collegata direttamente all'Attacco o al Modulo Fusibile. L'uso del Cavo Preassemblato consente un notevole risparmio di tempo durante l'Installazione.

Visualizza i Cavi preassemblati nello shop

VEDI I VANTAGGI DELL'Installazione Elettrico decentralizzata TU STESSO

INSTALLAZIONE CONVENZIONALE

Caratteristiche convenzionali:
  • Schema di Installazione a stella
  • Ogni utilizzatore è collegato al quadro di sottodistribuzione con un cavo
  • Gli elettricisti devono effettuare tutti i collegamenti in loco
  • Elevato impiego di Materiale
  • Elevati requisiti di spazio nelle zone di Installazione e nel quadro di sottodistribuzione

Al più tardi quando sono necessarie manutenzioni o modifiche al concetto di utilizzo esistente, diventa chiaro: fasi di lavoro snervanti sono inevitabili, sono imminenti processi di Installazione dispendiosi in termini di tempo e costi, e impegnano non solo risorse finanziarie ma anche preziose risorse di personale.

INSTALLAZIONE ELETTRICA DECENTRALIZZATA

Caratteristiche decentralizzate: 
  • Le Prestazioni sono fornite tramite una linea centrale con una sezione più grande
  • I singoli utilizzatori sono alimentati tramite distributori
  • Le Prestazioni sono distribuite a stadi (con fusibili) dal quadro di sottodistribuzione

     
66%TEMPO RISPARMIATO 
DURANTE L'Installazione INIZIALE
88%TEMPO RISPARMIATO 
DURANTE GLI AMPLIAMENTI
66%MATERIALE DI INSTALLAZIONE RISPARMIATO
30%COSTI DI Installazione RISPARMIATI

VANTAGGI PER TE COME ELETTRICISTA

Il Sistema podis® di Wieland consente una distribuzione di Prestazioni particolarmente veloce, flessibile e sicura. I vantaggi più importanti a colpo d'occhio:

  • Installazione rapida
    Grazie alla tecnologia a perforazione dell'isolamento senza Strumento—nessuna rimozione della guaina o spelatura necessaria.
  • Alta flessibilità
    I Prelievi possono essere posizionati in qualsiasi punto lungo il Cavo piatto dal modulo base ed essere ampliati con facilità.
  • Protezione decentralizzata
    Componenti di protezione direttamente sul campo—riduce i percorsi di Cavo e fa risparmiare spazio nel Quadro elettrico.
  • Riduzione degli errori e facilità di manutenzione
    Moduli ad innesto, pre-assemblati assicurano collegamenti rapidi e sicuri.
  • Meno Materiale e sforzo
    È necessaria una sola linea di alimentazione, con instradamento e cablaggio ridotti.

VEDI TU STESSO I VANTAGGI DEL NOSTRO Sistema Cavo piatto dal modulo base

podis® mantiene le promesse! – sia durante l'installazione iniziale, un ampliamento, oppure quando si modifica il Sistema.

Installazione iniziale
Espansione
Conversione

Installazione iniziale PODIS® VS. CLASSICO

guarda il video completo

METTILO ALLA PROVA
FORNIAMO LA PROVA IN UNA Valigetta campionatura

VALIGETTA CAMPIONATURA PODIS® 5G6

Vedi tu stesso. Nella nostra Valigetta campionatura podis® troverai tutti i componenti necessari per il collegamento del sistema di Cavo piatto dal modulo base podis® 5G6

ORDINA LA VALIGETTA CAMPIONATURA

VALIGETTA CAMPIONATURA PODIS® 5G16

Vedi tu stesso. Nella nostra Valigetta campionatura podis® troverai tutti i componenti necessari per il collegamento del sistema di Cavo piatto dal modulo base podis® 5G16

ORDINA LA VALIGETTA CAMPIONATURA

PODIS® PER OGNI APPLICAZIONE

podis® CON è un sistema di Cavo piatto dal modulo base ad innesto e modulare per l’alimentazione decentralizzata. Grazie all’elevata e costante qualità di Contatto, podis® CON garantisce la massima disponibilità del Sistema. I componenti ad innesto possono essere sostituiti rapidamente durante la manutenzione, contribuendo ulteriormente all’elevata disponibilità del Sistema. Utilizzando la Spina podis® CON, eventuali dispositivi aggiuntivi possono essere collegati e posizionati con flessibilità.

Elettromobilità
Logistica aeroportuale
Automotive
Ingegneria meccanica e impiantistica
Intralogistica
Gru, pozzi, gallerie

SOLUZIONI PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

✓Veloce per l'Installazione iniziale e la modifica
✓Completamente ad innesto
✓Elevata capacità di carico e protezione decentralizzata
AREE DI APPLICAZIONE
  • Parcheggi multipiano
  • Autorimesse sotterranee
SOLUZIONI
  • Distribuzione di energia
  • Protezione decentralizzata
VANTAGGI
  • Stazioni di ricarica fino a 22 kW
  • Fino a 20 stazioni di ricarica su una singola tratta
  • Rapida espansione per una domanda scaglionata di stazioni di ricarica
  • Salvaspazio grazie alla decentralizzazione

scopri di più sulla ricarica dei veicoli elettrici

INNOVATIVA DISTRIBUZIONE DI PRESTAZIONI

Il Sistema di Cavo piatto dal modulo base podis® CON è ideale per la distribuzione di Prestazioni decentralizzata, semplice e flessibile per macchine e Sistemi con grandi Dimensioni o Sistemi interconnessi. La sicura tecnologia a perforazione dell’isolamento consente una facile sostituzione, riposizionamento e aggiunta di moduli—Prestazioni flessibili in qualsiasi punto.

podis Video

ESPANDIBILE PER QUALSIASI CARICO DI PRESTAZIONI

SISTEMI E VARIANTI

Il Sistema podis® modulare include moduli di alimentazione e distribuzione, interruttori di manutenzione, derivazioni di potenza fisse e ad innesto, set di cavi pre-assemblati e un'ampia gamma di Accessori.

Il Sistema di Cavo piatto dal modulo base è disponibile per diversi carichi di corrente.

Bestandteile des Systems mit Verteiler, Abgangsmodulen und Flachleitung

podis® CON 5G6

  • Fino a 690 V AC / 41 A
  • 5 x 6 mm²
  • Per applicazioni Principale

SCOPRI DI PIÙ

Visualizza il prodotto nello shop

podis® CON 5G16

  • Fino a 690 V AC / 63 A
  • 5 x 16 mm²
  • Per applicazioni Principale

SCOPRI DI PIÙ

Visualizza il prodotto nello shop

podis® CON 7G4

  • Fino a 500 V AC + 50 V DC / 20 A
  • 7 x 4 mm²
  • Per Applicazioni Principale + comunicazione

SCOPRI DI PIÙ

Visualizza il prodotto nello shop

Sistema podis® CON 5G6
Componenti di base
Componenti per un ulteriore risparmio di tempo

PODIS® CON 5G6 Sistema Cavo piatto dal modulo base

Il Sistema di Cavo piatto dal modulo base podis® CON 5G6 è simile al Sistema 5G16. Si compone anch’esso di pochi componenti. Oltre alla Versione Standard, il Sistema offre moduli di Attacco particolarmente ribassati per un maggiore risparmio di spazio.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL Sistema

  • 5 cavi singoli
  • AWG 10 con sezione da 6 mm²
  • Fino a 690 V AC / 41 A
  • Per Applicazioni Principale

SICUREZZA ED EFFICIENZA –

IL MODULO DI PROTEZIONE PER IL TUO CAVO PIATTO

Protezione e Attacco in un unico modulo – per i sistemi 5G6 e 5G16. Scegli tra la variante RST® ad innesto oppure con Pressacavo.

Protezione e Attacco in un unico modulo – per i sistemi 5G6 e 5G16. Scegli tra la Versione RST® ad innesto oppure con Pressacavo.

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODULO DI PROTEZIONE

Sistema podis® CON 5G16
Componenti di base
Componenti per un ulteriore risparmio di tempo + funzioni

PODIS® CON 5G16 Sistema Cavo piatto dal modulo base

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL Sistema

  • Elevata capacità di trasporto di corrente
  • 5 conduttori singoli
  • AWG 6 con sezione da 16 mm²
  • Fino a 500 V AC + 50 V DC / 20 A
  • Per applicazioni Principale

Il Sistema di Cavo piatto dal modulo base podis® CON 5G16 è una soluzione innovativa per la distribuzione di energia decentralizzata. La Versione di base del Sistema si compone di soli quattro componenti. Ciò significa che, con uno sforzo logistico minimo, è possibile creare un'infrastruttura elettrica flessibile ed espandibile per Applicazioni di rete.

Sistema podis® CON 7G4
Componenti di sistema

PODIS® CON 7G4 Sistema Cavo piatto dal modulo base

Il Sistema di Cavo piatto dal modulo base podis® CON 7G4 combina Applicazioni di rete e comunicazione. Con i suoi vari componenti, come prese ad innesto e prese di servizio, il Sistema offre un’ampia gamma di Applicazioni.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL Sistema

  • 7 conduttori singoli
  • AWG 12 con sezione da 4 mm²
  • Fino a 600 V AC
  • Fino a 32 A
  • Per Applicazioni Principale + comunicazione

STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Installazione convenzionale vs. Installazione decentralizzata 
con il Sistema Cavo piatto dal modulo base podis®

SCOPRI DI PIÙ!

COSA DICE IL NOSTRO ESPERTO

"Con il Sistema Cavo piatto dal modulo base podis®, Wieland Electric, in qualità di leader di mercato, offre un Sistema di Installazione innovativo che, con pochi componenti di base, consente un'Installazione elettrica efficiente e priva di errori. Riduce il lavoro di Installazione, permette ampliamenti e retrofit flessibili e, al contempo, minimizza il rischio di errori. Di conseguenza, il Sistema contribuisce in modo significativo all'ottimizzazione dei flussi di lavoro e offre una soluzione a prova di futuro—soprattutto alla luce della carenza di personale qualificato nel settore elettrico."

Frank Nagengast
- Product Manager per i Sistemi Cavo piatto dal modulo base podis®

PRONTO PER UN NUOVO TIPO DI DISTRIBUZIONE DI PRESTAZIONI?

Con il Sistema Cavo piatto dal modulo base podis® risparmi tempo, riduci al minimo i potenziali errori e ottieni la massima flessibilità—sia in fase di pianificazione che in loco. Basta cablaggi complessi. Entra in un futuro più efficiente.

Parliamo del tuo progetto

Ordina la Valigetta campionatura

DOWNLOAD

POWER DISTRIBUTION - podis® 5G6 - Flyer

0835.1 | 525 KB

podis® - SMART CHARGING

0840.1 | 1 MB

podis® Catalog

0830.1 | 11 MB

podis® - IN LIGHT GREY

0845.1 | 612 KB

FAQ

Quali Approvazioni ha il Sistema Cavo piatto dal modulo base podis® di Wieland?

I sistemi di Cavo piatto dal modulo base podis® di Wieland dispongono di numerose Approvazioni internazionali e rispettano le Norme pertinenti per l’uso industriale. Le Approvazioni si applicano sia ai moduli di collegamento sia al Sistema completo, incluso il Cavo piatto dal modulo base. Approvazione per la costruzione navale: Lloyd’s Register

Approvazioni per la regione Nordamericana:

Approvazioni dei moduli di collegamento (vale per tutte le varianti):

UL 2238
Assemblaggi di cavi e raccordi per il controllo industriale e la distribuzione di segnali

CSA C22.2 N. 182.3
Spine, prese e connettori per usi speciali

Approvazione del Sistema completo (incluso il Cavo piatto dal modulo base):

UL 2875
Outline of Investigation per assemblaggi di sistemi di cavo modulari e raccordi per il controllo industriale, la distribuzione di segnali e di energia

CE e Dichiarazione di conformità UKCA – podis® CON 5G16 e 5G6:

Basata sulle seguenti Norme:

  • EN IEC 60670-1
  • EN 60670-22
  • EN 60998-1
  • EN 60998-2-3
  • EN 61439-2
  • EN IEC 63000

CE e Dichiarazione di conformità UKCA – podis® CON 7G4:

Basata sulle seguenti Norme:

  • EN 60998-1
  • EN 60998-2-1
  • EN 60998-2-2
  • EN 60998-2-3
  • EN 60999-1
  • EN 61984
  • EN IEC 63000

Quali Funzioni di sicurezza possono essere Integrato?

Ad esempio, combinazioni RCD/MCB decentralizzate, interruttori di protezione motore o interruttori di manutenzione possono essere Integrato in modo modulare nel Sistema.

Come posso adattare il Sistema podis® durante un ampliamento?

Grazie ai moduli ad innesto e alla struttura Espandibile, nuovi prelievi possono essere posizionati facilmente in qualsiasi punto — senza intervento sull'Installazione esistente.

In che modo si garantisce un'elevata Classe di protezione nei punti di prelievo e alle estremità?

Grazie ai terminali di chiusura del Cavo, alle guarnizioni appropriate e agli elementi di montaggio omologati, la Classe di protezione IP65 è garantita in modo permanente.

Come funziona il prelievo di Prestazioni con contatti a perforazione dell'isolamento?

Il contatto avviene tramite viti che perforano i conduttori del Cavo piatto dal modulo base, creando un Attacco sicuro e a tenuta di gas—senza alcuna preparazione del Cavo.

Quale Classe di protezione soddisfa il Sistema Cavo piatto dal modulo base podis®?

Tutti i componenti hanno almeno IP65 e sono pertanto Adatto per l'uso industriale e ambienti gravosi.

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico