IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Connettori da pannello – RST® MINI MOLA®

I connettori da pannello RST® MINI MOLA® integrano un’interfaccia innestabile compatta direttamente in apparecchi di illuminazione e dispositivi. Consentono collegamenti rapidi e scollegabili in ambienti esigenti, con opzioni di montaggio flessibili e un’assegnazione affidabile dei circuiti.

Panoramica
Prodotti

FLESSIBILI E SICURI: CONNETTORI DA PANNELLO MOLA®

Le installazioni con alto grado di protezione possono essere realizzate con più flessibilità e adattate molto più facilmente a qualsiasi applicazione grazie ai nuovi connettori modulari MOLA® per la serie RST® MINI.

IL PRODOTTO VERSATILE PER IL TUO DISPOSITIVO

Questi connettori modulari sono stati ottimizzati, in modo particolare, per i produttori di apparecchi d'illuminazione. Essendo prodotti versatili possono essere utilizzati anche in motori, riscaldatori, regolatori e dispositivi simili. Il connettore modulare RST®MINI rende l'installazione più flessibile, più veloce e più sicura in una grande varietà di applicazioni.

CARATTERISTICHE INEGUAGLIABILI 

I connettori MOLA® sono disponibili nei modelli a 2, 3, 4 e 5 poli. Grazie al design modulare, il cablaggio interno e l'alloggiamento possono essere costruiti separatamente. La connessione a molla facilita il collegamento all'interno dell'apparecchio. Inoltre, MOLA® è "BJB ready" - questo significa che è adatto al cablaggio automatico da parte dei robot.

MOLA® aiuta a risparmiare spazio prezioso. Grazie alle due connessioni per polo, non c'è necessità di un terminale interno, risparmiando così spazio. La connessione a molla assicura anche che, durante l'installazione, sia necessario meno spazio di quello richiesto per un'installazione con una connessione a vite.

MOLA® è un'opzione eccellente per una soluzione con cablaggio passante. Questo è solitamente realizzato con una sezione del conduttore di 2,5 mm² - nessun problema con MOLA®.

RISPARMIA TEMPO

Le connessioni a molla assicurano che i conduttori possano essere inseriti molto più facilmente durante l'installazione della lampada. Questo permette di risparmiare tempo rispetto a un'installazione con collegamento a vite. Si risparmia anche tempo grazie al collegamento dello splitter per punto terminale, poiché non c'è bisogno di installare e preparare un terminale aggiuntivo ed i conduttori corrispondenti.

CAMPI DI APPLICAZIONE 
+ Lampade
+ Motori
+ Ventilatori
+ Riscaldatori
+ Invertitori
+ Controllori
OTTIMIZZATO PER LAMPADE  
+ Sostituisce il terminale interno dell'apparecchio  
+ Apparecchi a sorgente puntiforme  
+ Dimensioni minime con filetto di collegamento da 20 mm
FACILE DA CABLARE  
+ Adatto per il cablaggio automatico
+ Possibile la prefabbricazione separata dei cablaggi interni al dispositivo
+ Dotato di una molla a pressione
ALTO RATING DI PROTEZIONE  
+ Grado di protezione IP66/68/69
+ Protezione aggiuntiva grazie alla guarnizione di contatto

VANTAGGI

SOSTITUISCE UN TERMINALE INTERNO

L'adattatore interno fornisce due connessioni per polo:  


Il canale di collegamento A ha una sezione fino a 2,5 mm² e viene utilizzato preferibilmente per il cablaggio passante.

rigido   flessibile, 
senza puntale*
flessibile, 
con puntale
 1,0 - 2,5 mm²
AWG 18 – 14
1,0 - 2,5 mm²   
AWG 18 – 14
1,0 - 1,5 mm2
AWG 20 – 16

* saldato ad ultrasuoni 


Il canale di collegamento B è progettato per le sezioni più piccole e viene utilizzato per il collegamento diretto di dispositivi interni (ad esempio, i driver). La marcatura dei poli (a seconda della codifica) è visibile tra i canali di collegamento.
 

rigido   flessibile, 
senza puntale 
flessibile, 
con puntale
 0,5 - 1,0 mm²
AWG 21 – 18
0,75 - 1,0 mm²   
AWG 21 – 18
0,5 mm2
AWG 21

 

ABBINAMENTO: 

Connettori a spina RST® MINI e connettori con tecnologia a vite La gamma di connessioni a vite RST® è adatta al collegamento di cavi non preparati secondo EN 60999-1. 

rigidoflessibile, 
senza puntale
flessibile, 
con puntale
 0,2 - 2,5 mm²  0,25 - 2,5 mm² 0,5 - 2,5 mm² 

 

CABLAGGIO AUTOMATICO

MOLA® è dotato di una molla a pressione. Questo e gli smussi di ingresso ottimizzati permettono il cablaggio automatico da parte dei robot, che può avvenire all'interno dell'alloggiamento del dispositivo o separatamente, su un supporto per l'adattatore interno.   

PER BOCCOLE DA 20 MM 

Tutte le varianti - 2, 3, 4 o 5 poli - hanno un diametro di 20 mm. Le serie esistenti con boccole da 20 mm possono essere adattate rapidamente a MOLA® ed integrate direttamente nelle boccole M20 preparate. Questo rende facile passare dai tradizionali pressacavi alla comoda alternativa ad innesto. C'è la possibilità di utilizzare una parte superiore appiattita sulla filettatura del connettore del dispositivo per fissarlo in posizione.

 

STRUTTURA MODULARE

Il nuovo connettore del dispositivo RST16 MOLA® è completamente modulare, il che significa che consiste di tre parti separate. 

  • Adattatore esterno - per collegare l'infrastruttura elettrica
  • Adattatore interno con due morsetti per polo - per il cablaggio passante e per le uscite per il cablaggio interno
  • Dado - per il fissaggio dell'adattatore esterno

 

PREPARAZIONE SEPARATA

Grazie al design modulare, il cablaggio e l'alloggiamento possono essere preparati separatamente. L'adattatore esterno è collegato all'alloggiamento, mentre l'adattatore interno è assemblato, con il cablaggio interno, in un luogo diverso. In seguito, l'adattatore interno viene semplicemente inserito nell'adattatore esterno!

PIÙ SICUREZZA 

Le varianti con guarnizione di contatto supplementare (guarnizione longitudinale) sono disponibili anche come opzione. Impediscono l'ingresso dell'umidità nei contatti causata dalla condensa o da cavi danneggiati.

APPLICAZIONE DA PARTE DEI PRODUTTORI DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

MOLA® può essere utilizzato sia per apparecchi con cablaggio passante che per apparecchi a sorgente puntiforme.

CABLAGGIO PASSANTE

Per applicazioni con cablaggio passante si può, ad esempio, utilizzare la variante con 4 o 5 poli. Questi sono disponibili sia maschio che femmina.

APPARECCHI A SORGENTE PUNTIFORME

Per gli apparecchi a sorgente puntiforme sono adatte le varianti con 2 o 3 poli. Questi sono disponibili come maschio.

TUTTO A COLPO D'OCCHIO

Convincetevi di quanto sia facile e senza complicazioni l'uso di questa innovativa connessione molla-gabbia.

RICHIEDI ORA UN CAMPIONE GRATUITO

Richiedete gratuitamente e senza impegno il Vostra campione e verificate  di persona quanto siano notevoli i connettori MOLA®.

* Campo obbligatorio

COMPATIBILE CON IL SISTEMA TRADIZIONALE

I connettori per dispositivi MOLA® sono compatibili con il collaudato sistema RST® MINI che fornisce componenti aggiuntivi come connettori a spina, cavi pre-assemblati, distributori e connettori per dispositivi con tecnologia a vite. È approvato secondo IEC61535 ed ha anche l'approvazione cULus. Questi sono previsti anche per MOLA®. 

ORA CON UNA SEZIONE DI COLLEGAMENTO FINO A 2,5 MM2!

RST® MINI CLICK & SAFE

TECNOLOGIA TWISTLOCK  

Con il meccanismo di bloccaggio intelligente TWISTLOCK, i connettori si bloccano automaticamente quando sono collegati, dando all'utente un chiaro feedback. La connessione può essere sbloccata facilmente con una leggera torsione.

DATI TECNICI

Tensione nominale250/400 V
Corrente nominale16 A
Nr. di poli2- a 5-pole
Range di temperatura:- 40 °C a 100 °C 
MaterialeParti di contatto: ottone, trattato in superficie Parti dell'alloggiamento: poliammide, senza alogeni, V2 Materiale di tenuta: NBR  
Grado di inquinamento3 (se connesso)
Grado di protezione

protegge da contatto, polvere e spruzzi d'acqua, forti getti d'acqua IP67: protegge da contatto, polvere e spruzzi d'acqua, forti getti d'acqua, immersione temporanea in acqua fino a 30 minuti a 1 m di profondità IP68: protegge da contatto, polvere e spruzzi d'acqua, forti getti d'acqua, immersione prolungata in acqua fino a 2 ore a 3 m di profondità IP69: protegge da contatto, polvere e spruzzi d'acqua, forti getti d'acqua, immersione prolungata in acqua e forti getti d'acqua come getti ad alta pressione e vapore Scarica: 
 

Panoramica dei gradi di protezione

Codice IK IK07 (2 joules) 
Cicli di accoppiamentosecondo IEC 61535 100x senza carico 
e 50x sotto carico nominale (cos phi = 0,6)  
 
Approvazioni del sistema RST® MINIVDE (IEC 61535), cULus (UL 2238), CSA (C22.2 No.182.1 / C22.2 
No.182.3), RINA, LR, DNV/GL, BV
Approvazioni del connettore MOLA®VDE (IEC61535); in attesa: cULus, CSA
DOWNLOAD

RST®MINI Device Connector MOLA® - Brochure

0633.1 | 2 MB

RST®MINI Device Connector MOLA® - Flyer

0634.1 | 54 KB

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

FAQs

Qual è la corrente nominale del sistema?

La corrente nominale dei connettori RST® MOLA è di 16 A.

Qual è la tensione nominale del sistema?  

La tensione nominale del sistema è AC 250 V / 400 V.

Con che numero di poli è disponibile il sistema?  

2/3 poli per il maschio e 4/5 poli per femmina e maschio.

Quali sono i tipi di connessione? 

Connessione a molla (push-in).

Qual è la dimensione della sezione trasversale cavo ? 

0.5mm² - 2.5mm² (i dettagli della sezione del cavo si trovano nelle istruzioni di montaggio del prodotto)

Che filettatura hanno i connettori dei dispositivi? 

M20

Quali approvazioni sono disponibili/pianificate? 

VDE; in attesa: cULus, CSA

Quali gradi IP sono disponibili? 

IP66 / IP68 (3m;2h) / IP69 

A cosa serve l'ulteriore "guarnizione di contatto interna"? 

In pratica, si verificano spesso installazioni eseguite male, danni ai cavi o sbalzi di temperatura. Questo crea un'umidità dannosa all'interno dell'installazione. A questo punto, delle barriere incorporate aiutano a fermare il passaggio dell'acqua. Il connettore del dispositivo MOLA è disponibile con questa opzione, con ogni singolo contatto con guarnizione interna. In pratica, questo si chiama anche "impermeabilizzazione longitudinale".

A quali applicazioni è destinato il sistema? 

Collegamento di apparecchi, apparecchi con cablaggio passante, collegamento di apparecchi elettrici

Posso collegare cavi flessibili senza puntali ? 

No. I dettagli della sezione del cavo possono essere trovati nelle istruzioni di montaggio del prodotto.

Il sistema può funzionare permanentemente sott'acqua?

No, l'immersione temporanea è possibile secondo le specifiche: 3m; 2h

Come sono confezionati i pezzi? 

Attualmente: 50 pezzi. In una scatola. Portacontatti, incl. guarnizione piatta chiusa in un sacchetto, dadi in un sacchetto separato, e adattatori interni sciolti nella scatola.

Posso ordinare l'adattatore interno separatamente dall'adattatore esterno? 
Perché non si può usare l'adattatore interno per ogni codifica? 

Per ragioni di sicurezza, un adattatore interno separato per ogni codifica è assolutamente necessario (ad esempio per evitare errori di connessione con l'adattatore interno preassemblato).

Perché il connettore non presenta la marcatura del polo ? 

Codifiche diverse hanno poli con marcature diverse - per una gestione più facile. Inoltre, la stampa rende la marcatura del polo più facile da leggere.

È previsto progetto di riferimento? 
Esiste un "fissaggio sostitutivo" per i dadi? 

No.

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico