IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti
PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E DISPOSITIVI ELLETRICO

RST® DIRECT 
– direct connection

Integrato invece del tradizionale collegamento a innesto:

Collegare senza utensili, ottenere un Inserto di tenuta permanente e integrare in modo affidabile i dispositivi nell'infrastruttura — anche Sotto condizioni impegnative.

PRE-ANNUNCIO DI PRODOTTO

RST® DIRECT sarà disponibile dal 1º trimestre 2027.
Pianifica il tuo progetto con noi oggi.

Richiedi la pianificazione del progetto →

La Connessione diretta 
per l'efficienza industriale e la massima sicurezza operativa

RST® DIRECT porta velocità, sicurezza e protezione al Connettore da pannello e ai Connettori per Cavo — per apparecchi di illuminazione così come per molte Applicazioni di Altro tipo Elettrico. 

Invece di un attacco a spina convenzionale, il dispositivo viene Integrato direttamente nell’infrastruttura esistente senza doverlo aprire per l’Attacco elettrico. Questo semplifica i processi, protegge le garanzie e — grazie a un Alloggiamento del Connettore robusto con Serracavo definito — garantisce un’installazione permanentemente affidabile, anche in condizioni gravose.

RST® DIRECT IN PRATICA 
– COME FUNZIONA LA CONNESSIONE DIRETTA

Scopri nel video come RST® DIRECT rende il Connettore da pannello e le connessioni del Cavo più semplici, rapide e più robuste. La Connessione diretta consente una integrazione sicura nelle infrastrutture esistenti – senza aprire il dispositivo elettrico.

I tuoi vantaggi:

  • Massima protezione IP per un funzionamento affidabile
  • Waterstop interno per una protezione aggiuntiva dall'umidità
  • Montaggio in superficie modulare per la massima flessibilità
  • Connessione del conduttore senza attrezzi per un'installazione rapida
  • Chiara marcatura _polo per un cablaggio sicuro

CARATTERISTICHE A COLPO D'OCCHIO

SEMPLICE 
ATTACCO CAVO

L’Attacco con leva consente un cablaggio particolarmente semplice con RST® DIRECT — senza attrezzi e senza sforzo.

Conduttori singoli e a trefoli fini fino a 2,5 mm² sono serrati in modo sicuro e rimangono affidabilmente in contatto nel lungo periodo. L’Attacco può essere ispezionato visivamente in qualsiasi momento ed è ideale per installazioni rapide sotto pressione di tempo — anche in spazi di installazione ristretti o durante lavori sopraelevati.

CHIARA 
Marcatura del polo

La Marcatura del polo inequivocabile su RST® DIRECT offre la massima guida durante il cablaggio — anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Diverse marcature sono disponibili e riducono al minimo il rischio di inversione di polarità. Ciò supporta un'installazione IEC-conforme e consente la soluzione giusta per ogni Applicazione.

RAPIDO 
RETROFIT

RST® DIRECT può essere Integrato nei dispositivi esistenti in modo particolarmente semplice. Le varianti 3_polo e 5_polo vengono inserite direttamente nei passanti dell’involucro predisposti M20.

Questo rende rapido e senza grande sforzo il passaggio dai tradizionali pressacavi alla tecnologia di Connessione conveniente. Un Piatto opzionale sulla Filettatura garantisce inoltre un Fissaggio posizionale sicuro della Connessione del dispositivo.

WATERSTOP INTERNO 
Guarnizioni Integrato: 
protezione che dura nel tempo

L’Inserto di tenuta longitudinale dell’acqua in RST® DIRECT protegge in modo affidabile dalla cosiddetta acqua longitudinale — cioè l’umidità che penetra nell’interno del Cavo attraverso cavi danneggiati o compromessi e può diffondersi per capillarità ai carichi collegati.

Anche il minimo danneggiamento dei cavi può così mettere in pericolo dispositivi sensibili. La Sigillatura longitudinale Integrato permanente impedisce l’ingresso dell’umidità ai Contatti e garantisce un’Installazione sicura e protetta nel lungo periodo.

ADATTATORI INTERNI

Gli Adattatori interni con Attacco push-in di RST® DIRECT consentono un Connettore da pannello particolarmente flessibile. Sono ideali per processi di cablaggio automatizzati o assistiti da robot e possono essere selezionati con precisione a seconda dell’Applicazione.

Due Modelli sono disponibili per diverse esigenze:

  • Modello 1: Adattatore interno con un punto di serraggio per _polo 
    – ideale per Attacchi singoli compatti
     
  • Modello 2: Adattatore interno con due Attacchi per _polo 
    – ottimale per un pratico cablaggio passante

Cavo di connessione per connettori cavo piatto 

Il Cavo di connessione per connettori cavo piatto è la pratica soluzione RST® DIRECT per estensioni, riparazioni e retrofit nelle Applicazioni. Che si tratti di rottura del Cavo o quando i dispositivi devono essere successivamente Integrato tramite brevi sezioni di Cavo — le connessioni possono essere realizzate rapidamente e in sicurezza.

Questo crea connessioni robuste e durevoli che riducono i tempi di inattività e rendono nuovamente operative le installazioni esistenti con il minimo sforzo.

DATI TECNICI & COMPATIBILITÀ

Panoramica di tutti i parametri tecnici rilevanti per la pianificazione e l'integrazione.

CaratteristicaSpecifica
Tensione nominaleIEC: 250/400 V
UL: 600 V
Corrente nominale16 A
Grado di protezioneIP66 / IP68 / IP69
Sigillaturaimpermeabile
Protezione aggiuntivaWaterstop interno
Sezione del conduttore0,5 – 2,5 mm²
Interfaccia di montaggioFilettatura di Attacco M20
ApprovazioniVDE, UL
Varianti di colorenero, Grigio chiaro

ATTACCO DEL DISPOSITIVO RST® DIRECT | PANORAMICA DELL'ORDINAZIONE

Scegli il Modello appropriato per la tua Applicazione – per Numero di poli, Codifica e Attacco.

1. ALLOGGIAMENTO CON SERRACAVO

ColoreDiametro del cavoN. d'ordine
Nero6 - 10 mm48.000.0100.1
Nero10 - 14 mm48.000.0300.1
Grigio chiaro6 - 10 mm48.000.0100.0
Grigio chiaro10 - 14 mm48.000.0300.0

(fornito pre-assemblato)

2. ADATTATORE ESTERNO M20

Numero di poliCodificaMarcatura dei poliN. d'ordine
3_polo*Codice 1L, N, PE48.153.1031.1
3_polo*Codice 21, 2, 348.153.1032.1
3_polo*Codice 31, 2, PE48.153.1033.1
5_poloCodice 11, 2, 3, N, PE48.152.1011.1
5_poloCodice 21, 2, 3, 4, 548.152.1012.1
5_poloCodice 3L, N, PE, 1, 248.152.1013.1

3. ADATTATORE INTERNO 
– 1 TERMINALE PER _POLO

Numero di poliCodificaMarcatura dei poliN. d'ordine
3_polo*Codice 1L, N, PE49.153.0031.1
3_polo*Codice 21, 2, 349.153.0032.1
3_polo*Codice 31, 2, PE49.153.0033.1
5_poloCodice 11, 2, 3, N, PE49.152.0011.1
5_poloCodice 21, 2, 3, 4, 549.152.0012.1
5_poloCodice 3L, N, PE, 1, 249.152.0013.1

 

4. ADATTATORE INTERNO
– 2 Attacchi per polo

Numero di poliCodificaMarcatura dei poliN. d'ordine
3_polo*Codice 1L, N, PE49.253.0031.1
3_polo*Codice 21, 2, 349.253.0032.1
3_polo*Codice 31, 2, PE49.253.0033.1
5_poloCodice 11, 2, 3, N, PE49.252.0011.1
5_poloCodice 21, 2, 3, 4, 549.252.0012.1
5_poloCodice 3L, N, PE, 1, 249.252.0013.1

(ideale per il cablaggio passante)

ATTACCO Cavo RST® DIRECT | PANORAMICA DELL'ORDINAZIONE

5. CONNESSIONE DEL Cavo

Numero di poliCodificaMarcatura dei poliN. d'ordine
3_polo*Codice 1L(1), N(2), PE48.151.0030.1
3_polo*Codice 21, 2(N), 348.151.0034.1
5_poloCodice 11, 2, 3, 4(N), PE48.151.0010.1
5_poloCodice 21, 2, 3, 4(N), 548.151.0014.1

(necessari 2x Serracavo)

6. MORSETTO DI MONTAGGIO

TipoN. d'ordine
Morsetto di montaggio da 32 mm per connessione Cavo RST® DIRECTF0.000.0056.4

(per connettori Cavo)

DOWNLOAD

Brochure – RST® DIRECT: Maximum efficiency in connections

0637.1 | 1 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico