IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Morsetti a vite – selos WTN

I morsetti a vite selos WTN utilizzano una versatile connessione a gabbia adatta a numerosi tipi di conduttori e applicazioni nei quadri elettrici. Il portafoglio coordinato comprende morsetti passanti, di protezione, multipiano, per correnti elevate, di installazione, sezionabili, funzionali e di distribuzione per un cablaggio affidabile e facile da manutenere.

Panoramica
Prodotti

AFFIDABILI, VERSATILI E COLLAUDATI – IN TUTTO IL MONDO!

In qualità di esperto di fiducia nella tecnologia dei morsetti, Wieland continua a fissare Norme per connessioni elettriche affidabili. I morsetti a vite selos WTN combinano un sistema di attacco a vite comprovato con un design robusto del cavallotto di serraggio, garantendo così la massima affidabilità per tutti i tipi di conduttore e Applicazioni.

Il risultato: connessioni durevoli, compatibilità Universale e stabilità a lungo termine — anche in condizioni impegnative. Con una gamma completa che include morsetti di terra, per più conduttori, di sezionamento e morsetti portafusibili, WTN offre una soluzione comprovata a livello globale per installazioni versatili in ambito industriale e civile.

ALTRE OPZIONI DI Attacco 

• Attacco multiconduttore
• Attacco con o senza Puntali

AFFIDABILI E ESENTI DA MANUTENZIONE 

  • Testa a Vite Universale per cacciaviti a taglio o a croce (Phillips)
  • Design di serraggio resistente alle Vibrazioni

INSTALLAZIONE RAPIDA

  • Morsetti PE snap-on senza viti

selos WTN morsetti con attacco a vite

Connessione affidabile, concetto collaudato! selos WTN con comprovato attacco a vite — apprezzati dai professionisti da molti anni e in milioni di installazioni in tutto il mondo. Questa nuova serie combina il classico attacco a vite con innovazioni moderne quali testa a vite universale (a taglio e Phillips), ponticelli ad innesto, software di pianificazione e progettazione, sistemi di marcatura e molto altro.

  • Morsetti passanti e di protezione di terra (PE) a 2, 3 o 4 poli (comuni)
  • Morsetti multilivello a 2 o 3 livelli
  • Morsetti per fusibili, sezionatori a coltello e trasformatori di corrente
  • Morsetti con funzioni speciali — elementi del sensore, diodo, ad innesto, mini e altro
  • Design compatto e uniforme con accessori ottimizzati
  • Conduttori supportati da 0,14 mm² a 240 mm² / da 26 AWG a 500 kcmil, fino a 380 ampere

Visualizza nello shop

DATI TECNICI

ParametroValore
Sezione del conduttoreda 1,5 mm² a 240 mm²
Corrente nominalefino a 415 A IEC / 370 A UL
Tensione nominalefino a 1000 V IEC / 600 V UL
Dettagli tecnici (WTN 2,5 mm²)

WTN 2,5 mm² – morsetto a vite

Design compatto con passo di 5,1 mm, 24 A / 1000 V, robusta tecnologia di attacco a vite.

  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Larghezza (passo): 5,1 mm

Dati tecnici

Dati elettrici

  • Corrente nominale 24 A
  • Tensione nominale 1000 V
  • Tensione d'impulso 8 kV
  • Grado di inquinamento 3

Attacco e campo dei conduttori

  • Tipo di attacco: attacco a vite
  • Sezione minima (rigido): 0,34 mm²
  • Sezione massima (rigido): 4 mm²
  • Sezione minima (a trefoli fini): 0,34 mm²
  • Sezione massima (a trefoli fini): 4 mm²
  • Con puntale (flessibile): 0,5 – 2,5 mm²
  • Lunghezza di spelatura: 9 – 11 mm
  • Coppia di serraggio: 0,4 – 0,5 Nm

Meccanica e design

  • Livelli: 2
  • Morsetti per livello: 2
  • Custodia: PA, UL94 V0
  • Materiale isolante: Termoplastico
  • Montaggio: Guida DIN da 35 mm (a cappello)
  • Lunghezza: 71,5 mm
  • Larghezza: 5 mm
  • Altezza: 62,2 mm

Applicazione & Norme

  • Protezione contro le esplosioni “Ex e”: sì
  • Morsetto per installazioni Elettrico: sì
  • Piastra di estremità necessaria: sì
  • Approvazioni: cURus, DVE, CE, RoHS

MORSETTI SELOS WTN 
– PANORAMICA DELLA GAMMA TECNICA

La gamma WTN offre un'ampia selezione di morsetti, completata da un programma completo di Accessori. Ciò consente soluzioni di cablaggio su misura e salvaspazio per ogni Applicazione — dalle configurazioni Standard a installazioni altamente personalizzate.

PASSANTI MORSETTI

Connessione affidabile dei conduttori – in versione Push-in (WTPN) o versione a vite (WTN).

View FEED-THROUGH TERMINAL BLOCKS

MULTICONDUTTORE MORSETTI

Cablaggio efficiente di più conduttori in uno dei morsetti – per configurazioni di circuito flessibili.

FUNZIONE MORSETTI

Per Applicazioni estese come Diodo, Resistenza o Funzioni di sezionamento.

View FUNCTION TERMINAL BLOCKS

FUSIBILI MORSETTI

Protezione semplice dei circuiti con inserti di fusibile ad innesto.

View FUSE TERMINAL BLOCKS

TERRA MORSETTI

Messa a terra sicura – con Attacco PE automatico quando si aggancia sulla Guida.

Morsetti con attacco con terminal tipo ring

Per conduttori con capicorda ad anello o a forcella per Cavo – tecnologia di Attacco robusta per correnti elevate.

ALTA CORRENTE MORSETTI

Connessioni ad alte prestazioni per sezioni fino a 240 mm² – ideali per la distribuzione di Prestazioni.

View HIGH-CURRENT TERMINAL BLOCKS

SEZIONATORI A COLTELLO MORSETTI

Ideale per prove, misure e lavori di manutenzione grazie a coltelli di sezionamento Integrato.

View KNIFE EDGE DISCONNECT TERMINAL BLOCKS

A PIÙ PIANI MORSETTI

Morsetti a più piani compatti per la massima densità di cablaggio nel minor spazio.

View MULTI-TIER TERMINAL BLOCKS

MINI MORSETTI (TS 15)

Perfetto per spazi ristretti e piccoli distributori – può essere montato su Guida TS 15.

View MINI TERMINAL BLOCKS

AD INNESTO MORSETTI

Varianti ad innesto per Applicazioni Espandibili e rapida intercambiabilità.

View PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS

PERCHÉ DOVRESTI SCEGLIERE I MORSETTI WTN?

Gamma completa
Morsetti a lama
Morsetti a funzione speciale
Senza manutenzione

GAMMA COMPLETA CON MORSETTI DI TERRA E PUNTI DI ATTACCO MULTIPLI

  • Con una gamma completa di morsetti, tutti gli utenti possono configurare e assemblare le morsettiere più adatte alla loro Applicazione.
     
  • Oltre alla flessibilità nella Configurazione delle morsettiere, l’Attacco multiplo consente anche un ampliamento dei punti di Attacco senza costi aggiuntivi per gli Accessori o per una modifica della Configurazione originale dei morsetti.

Ideale per ogni attività di cablaggio 
nel Quadro elettrico

Dall’instradamento dei segnali alla distribuzione di Prestazioni – i morsetti WTN offrono connessioni affidabili, senza Strumenti, a tutti i livelli del quadro.

  • Cablaggio dei segnali – Connessioni sicure ed esenti da manutenzione per segnali di Sistema.
     
  • Cablaggio sensori/attuatori – Integrazione affidabile dei dispositivi da campo negli ambienti di automazione.
     
  • Cablaggio Standard – Soluzione Universale per connessioni intra-quadro.
     
  • Distribuzione di Prestazioni – Il design compatto consente una distribuzione di Prestazioni efficiente.
     
  • Alimentazione di Prestazioni – Connessioni senza Strumenti riducono i tempi di installazione.

Vedi esempi di Applicazioni

LA CONNETTIVITÀ INTELLIGENTE INIZIA QUI 
– L'ECOSISTEMA A PROVA DI FUTURO PER I MORSETTI

La serie WTN fa parte del nostro ecosistema modernizzato e digitalizzato e offre:

SEMPLIFICA LA TUA PROGETTAZIONE CON SELOS PLAN

Il nostro strumento di progettazione intuitivo selos PLAN ottimizza ogni fase della configurazione e della pianificazione del progetto. Grazie a un’interfaccia utente basata sui prodotti, offre una rappresentazione chiara e visiva dell’assemblaggio su guida DIN.

Scopri di piu

MARCATURA SEMPLIFICATA CON SELOS PRINT

Una marcatura pulita, chiara e precisa è essenziale per un quadro elettrico ben organizzato. Con il potente sistema di marcatura selos PRINT, puoi creare facilmente etichette per morsettiere, targhette e marcature per cavi per ogni applicazione. Il nuovo sistema di marcatura continua rende inoltre il processo ancora più conveniente ed economico.

Scopri di piu

COMPLETA LA TUA CONFIGURAZIONE CON ACCESSORI INTELLIGENTI

Dalle piastre di separazione ai connettori di test: il nostro ampio portafoglio di accessori offre tutto il necessario per la configurazione completa delle morsettiere. Tutti i componenti sono progettati per garantire compatibilità e facilità d’uso, assicurando una struttura ordinata, un’alimentazione affidabile e una manutenzione semplificata lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

Scopri di piu

DOWNLOAD

DIN Rail Terminal Blocks - Catalog

0500.1 | 18 MB

Brochure: Terminal Blocks Overview

0511.1 | 8 MB

Flyer: Terminal Blocks Update

0515.1 | 7 MB

Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico