Torna alla panoramica
Puntale 2x 6 mm² DIN 46228
Numero articolo 06.600.7227.6
podisCON Twin ferrule, for Connection modules 75.456.0353.1 und 75.256.0353.1, mit insulating sleeve, for cross-section 2x 6.0 mm²/ 2x AWG10
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 06.600.7227.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Puntale 2x 6 mm² DIN 46228 |
| EAN | 4049088674464 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 1 g |
| Volume della parte individuale | 30 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Dimensioni
| Lunghezza | 29 mm |
|---|
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Puntale |
|---|---|
| ECLASS 11 | 27400201 |
| ETIM 9.0 | EC000005 |
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
| | - | 43.22kB | |
| | - | 11.65kB | DOCX |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Numero articolo 06.600.7227.6
podisCON Twin ferrule, for Connection modules 75.456.0353.1 und 75.256.0353.1, mit insulating sleeve, for cross-section 2x 6.0 mm²/ 2x AWG10