Torna alla panoramica
Scatola di assortimento per larghezza 6 mm 9705A/6/10 B JE 25 ST.
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 04.856.1253.0
Marking tag strips-ortiment for a width of 4 mm; marked with: 101-200; type: 9705 A/6/10 B
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 04.856.1253.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Scatola di assortimento per larghezza 6 mm 9705A/6/10 B JE 25 ST. |
| EAN | 4015573074163 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 49119900 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 173 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 158 mm |
| Altezza imballata | 71 mm |
| Peso lordo imballato | 332 g |
| Volume confezionato | 1941 ccm |
| Peso netto parte singola | 185 g |
| Volume della parte individuale | 1941 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Scatola assortimento |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Scatola assortimento |
| ETIM 4.0 | Scatola assortimento |
| ETIM 6.0 | EC003616 |
| ETIM 7.0 | EC003616 |
| ECLASS 11 | 21102023 |
| ETIM 8.0 | EC003616 |
| ETIM 9.0 | EC003616 |
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
| | - | 42.03kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 04.856.1253.0
Marking tag strips-ortiment for a width of 4 mm; marked with: 101-200; type: 9705 A/6/10 B