Torna alla panoramica
Serracavo GST18I3 HOCH SW
Numero articolo 99.005.8210.0
gesis® strain relief for device connectors GST18i3 with screw connection; no integrated locking; use with separate locking or snap-in parts; colour: black
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.005.8210.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Serracavo GST18I3 HOCH SW |
| EAN | 4015573481497 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 2115 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 9.83 g |
| Volume della parte individuale | 78.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 200 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 37.7 mm |
|---|---|
| larghezza | 28 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Colore | Nero |
| Descrizione 1 | Serracavo |
| Descrizione 2 | per GST18i3 |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 95.04kB | |
| | - | 11.73kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 52.71kB | |
| | - | 50.88kB | TIF |
| | - | 1.87MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 393.96kB | |
| | - | 79.87kB | STP |
| | - | 148.71kB | IGS |
| | - | 36.71kB | JT |
Numero articolo 99.005.8210.0
gesis® strain relief for device connectors GST18i3 with screw connection; no integrated locking; use with separate locking or snap-in parts; colour: black