Torna alla panoramica
Set campioni GESIS MICRO 230 V 3-pol.
Numero articolo 99.667.0000.0
gesis® MICRO Set campioni
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.667.0000.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Set campioni GESIS MICRO 230 V 3-pol. |
| EAN | 4049088195228 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 1640 g |
| Volume della parte individuale | 2000 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| | - | 34.54kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Numero articolo 99.667.0000.0
gesis® MICRO Set campioni