Torna alla panoramica
Spina completa FCS 4 7 ST SA SO0
Numero articolo 75.015.0151.0
podisCON plug FCS 4.0 7 ST SA; 7-pole; pins; 20A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600 V (UL, CSA); with M25 threaded joint for round cables 9-16 mm; screw connection 4.0 mm²; degree of connection: IP65; color: black
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.015.0151.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spina completa FCS 4 7 ST SA SO0 |
| EAN | 4015573889620 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 251 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 126 mm |
| Altezza imballata | 136 mm |
| Peso lordo imballato | 855 g |
| Volume confezionato | 4301 ccm |
| Peso netto parte singola | 150 g |
| Volume della parte individuale | 860.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
|---|---|
| Sezione nominale min. (cavo flessibile) con puntale | 1.5 mm² |
| Sezione nominale max. (cavo flessibile) | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore rigido/semirigido | 1.5 mm² |
| Max. sezione cavo rigido/semi-rigido | 6 mm² |
| Sezione nominale min. (cavo flessibile) con puntale | 1.5 mm² |
| Sezione nominale max. (cavo flessibile con puntale) | 4 mm² |
| Temperatura ambiente min. | -30 °C |
| Max. temperatura ambiente | 50 °C |
| Sezione nominale bus di potenza | 4 mm² |
Dimensioni
| Lunghezza | 94 mm |
|---|---|
| Spessore | 57 mm |
| Altezza montaggio | 79 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 3.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 75.015.5535.0 | Custodia di montaggio FCS 4 7 SA BU SU | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 817.57kB | |
| | - | 149.72kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 80.21kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 776.88kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 98.52kB | |
| | - | 96.22kB | TIF |
| | - | 3.35MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 125.42kB | |
| | - | 555.97kB | STP |
| | - | 1.06MB | IGS |
| | - | 176.88kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Numero articolo 75.015.0151.0
podisCON plug FCS 4.0 7 ST SA; 7-pole; pins; 20A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600 V (UL, CSA); with M25 threaded joint for round cables 9-16 mm; screw connection 4.0 mm²; degree of connection: IP65; color: black