Torna alla panoramica
Custodia di montaggio FCS 4 7 SA BU SU
Numero articolo 75.015.5535.0
Surface-mounting housing podisCON 7-pole 20A; socket insert for podisCON plug; connecion round cable 4 mm² via screw terminal; degree of protection: IP65; with locking bracket; color: silver gray RAL 7001
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.015.5535.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia di montaggio FCS 4 7 SA BU SU |
| EAN | 4015573840836 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 260 mm |
| Altezza imballata | 117 mm |
| Peso lordo imballato | 446 g |
| Volume confezionato | 1500 ccm |
| Peso netto parte singola | 420.12 g |
| Volume della parte individuale | 1500 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Dati di connessione
| Numero di poli | 7 |
|---|---|
| Numero di punti morsetti per polo | 1 |
| Tipo di attacco del cavo tondo | attacco a vite |
| Tipo di attacco del bus di energia | Attacco ad innesto |
Dati meccanici
| Colore della custodia | grigio |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
Dati elettrici
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tipo di tensione dell'alimentazione | AC/DC |
| Tensione nominale di esercizio energia ausiliaria | 250 V |
| Corrente nominale di esercizio energia ausiliaria | 20 A |
Dimensioni
| Lunghezza | 117 mm |
|---|---|
| Spessore | 57 mm |
| Altezza montaggio | 89 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Sede per connettori rettangolari |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Componente del connettore |
| ETIM 4.0 | Sede per connettori rettangolari |
| ETIM 3.0 | Sede per connettori rettangolari |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440200 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 06.502.5200.0 | Bit DIN 3128 PH1x70 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 75.015.0151.0 | Spina completa FCS 4 7 ST SA SO0 | | |
| 75.015.0151.2 | Spina completa FCS 4 7 ST SA SO2 | | |
| 00.729.0504.1 | Cavo piatto dal modulo base LI2X2X-FL 7G4 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 216.35kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 170.56kB | |
| | - | 168.46kB | TIF |
| | - | 4.86MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 59.88kB | |
| | - | 362.71kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 181.79kB | JT |
Numero articolo 75.015.5535.0
Surface-mounting housing podisCON 7-pole 20A; socket insert for podisCON plug; connecion round cable 4 mm² via screw terminal; degree of protection: IP65; with locking bracket; color: silver gray RAL 7001