Torna alla panoramica
Spina presa WBF 2,5-5
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 59.903.0555.0
Socket plug with spring clamp connection, pre-assembled, 5-poles, color gray
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 59.903.0555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Spina presa WBF 2,5-5 |
| EAN | 4049088049026 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 265 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 134 mm |
| Altezza imballata | 45 mm |
| Peso lordo imballato | 970 g |
| Volume confezionato | 1598 ccm |
| Peso netto parte singola | 18.1 g |
| Volume della parte individuale | 31.96 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Larghezza/passo | 25 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Montaggio diretto |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
| Tipo di montaggio | Montaggio diretto |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 32 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 20.8 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | Attacco ad innesto |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a molla |
| Sezione minima cavo rigido | 0.13 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.13 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 11 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 24-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 500 V |
| Factory wiring di corrente | 20 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 24-12 AWG |
| Tensione CSA | 500 V |
| Corrente CSA | 20 A |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 127.13kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 4.42MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 92.86kB | |
| | - | 90.76kB | TIF |
| | - | 1.48MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 572.25kB | |
| | - | 2.12MB | STP |
| | - | 4.45MB | IGS |
| | - | 323.29kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 59.903.0555.0
Socket plug with spring clamp connection, pre-assembled, 5-poles, color gray