Spina presa WTPN 2.5 PG04P
Spina presa WTPN 2.5 PG04P Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 24 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passo 20,32 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
|
Codice
|
5D.903.0455.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Spina presa WTPN 2.5 PG04P
|
|
EAN
|
4049088719325
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
|
Lunghezza imballato
|
205 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
135 mm
|
|
Altezza imballata
|
78 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1314 g
|
|
Volume confezionato
|
2158.65 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
12.45 g
|
|
Volume della parte individuale
|
21.587 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
|
Sezione nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Larghezza/passo
|
20.32 mm
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
ad innesto
|
|
Tipo di attacco
|
Attacco push-in
|
|
Tipo di montaggio
|
ad innesto
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
privo di alogeni
|
sì
|
|
Corrente nominale
|
24 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
800 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
No
|
|
Lunghezza
|
16.8 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
larghezza
|
20.32 mm
|
|
Altezza
|
40.6 mm
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 bis 55 °C
|
|
Tipo di attacco
|
Attacco push-in
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
Attacco ad innesto
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
4 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.14 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore flessibile
|
0.25 mm²
|
|
Max. sezione cavo flessibile con puntale
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Sezione UL
|
26-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
600 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
20 A
|
|
Field wiring di corrente
|
20 A
|
|
Sezione CSA
|
26-12 AWG
|
|
Tensione CSA
|
600 V
|
|
Corrente CSA
|
20 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 105.47kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.90kB | |
|
|
- | 65.85kB | TIF |
|
|
- | 1.65MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 677.19kB | |
|
|
- | 2.86MB | STP |
|
|
- | 6.98MB | IGS |
|
|
- | 1.32MB | JT |
Spina presa WTPN 2.5 PG04P Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 24 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore grigio, Larghezza/passo 20,32 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0