Torna alla panoramica
Supporto per targhetta di siglatura ZS 0846
Numero articolo 0D.200.7255.0
Supporto per targhetta di siglatura ZS 0846 Passo 7,8 mm, Lunghezza 46,5 mm, Altezza 37 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.200.7255.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Supporto per targhetta di siglatura ZS 0846 |
| EAN | 4049088731525 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 34.6 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.68 g |
| Volume della parte individuale | 17.989 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 7.8 mm |
| Lunghezza | 46.5 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Passo | 7.8 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 37 mm |
Generale
| Colore | grigio |
|---|
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 79.72kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.53kB | |
| | - | 43.37kB | TIF |
| | - | 1.00MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 139.30kB | |
| | - | 348.15kB | STP |
| | - | 1.05MB | IGS |
| | - | 222.66kB | JT |
Numero articolo 0D.200.7255.0
Supporto per targhetta di siglatura ZS 0846 Passo 7,8 mm, Lunghezza 46,5 mm, Altezza 37 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0