Torna alla panoramica
Supporto per targhetta di siglatura ZS 503
Numero articolo 0D.200.7155.0
Supporto per targhetta di siglatura ZS 503 Passo 5 mm, Lunghezza 31,4 mm, Altezza 34,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.200.7155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Supporto per targhetta di siglatura ZS 503 |
| EAN | 4049088731518 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 30.5 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.59 g |
| Volume della parte individuale | 5.67 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 5 mm |
| Lunghezza | 31.4 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Passo | 5 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 34.5 mm |
Generale
| Colore | grigio |
|---|
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 86.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 50.96kB | |
| | - | 48.86kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 308.49kB | |
| | - | 1.26MB | STP |
| | - | 4.20MB | IGS |
| | - | 734.89kB | JT |
Numero articolo 0D.200.7155.0
Supporto per targhetta di siglatura ZS 503 Passo 5 mm, Lunghezza 31,4 mm, Altezza 34,5 mm, Materiale Materiale plastico, Colore grigio, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0