Torna alla panoramica
Targhetta di siglatura ZS 002
Numero articolo 0D.202.7555.0
Targhetta di siglatura ZS 002 Passo 12 mm, Lunghezza 25 mm, Altezza 22,45 mm, Materiale Materiale plastico, Colore transparent, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.202.7555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Targhetta di siglatura ZS 002 |
| EAN | 4049088718144 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 100 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 13.4 g |
| Volume confezionato | 150 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.62 g |
| Volume della parte individuale | 9.214 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | transparent |
|---|---|
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Larghezza/passo | 12 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale | Materiale plastico |
| Passo | 12 mm |
| Privo di alogeni | sì |
| Altezza | 22.45 mm |
Generale
| Colore | transparent |
|---|
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.202.7056.0 | WMP 3.5-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 79.93kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 42.39kB | TIF |
| | - | 0.99MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 145.46kB | |
| | - | 624.87kB | STP |
| | - | 1.75MB | IGS |
| | - | 360.19kB | JT |
Numero articolo 0D.202.7555.0
Targhetta di siglatura ZS 002 Passo 12 mm, Lunghezza 25 mm, Altezza 22,45 mm, Materiale Materiale plastico, Colore transparent, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0