IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI SCAFFALATURE

Modulo di alimentazione espandibile per scaffalature retail – installabile in modo flessibile, protetto localmente e sempre adattabile.

Le scaffalature retail richiedono Prestazioni affidabili senza limitare la flessibilità nell’area di vendita. Un cablaggio a innesto strutturato per gli scaffali consente tempi di riassetto brevi e un funzionamento sicuro – anche con riassetti frequenti.

Requisiti tipici 
Nell'area degli scaffali

  • Alimentazione dei dispositivi direttamente all'interno dello scaffale retail
  • Protezione locale delle singole sezioni dello scaffale
  • Elevata flessibilità durante i riassetti degli scaffali e i cambi di assortimento
  • Chiaro Montaggio in superficie della distribuzione delle Prestazioni nell’area di vendita
  • Riduzione al minimo dei tempi di inattività durante le operazioni in corso

Figura: Esempio di cablaggio a innesto per scaffali con protezione decentrata, instradamento di Cavo flessibile e Protezione contro la sovratensione Integrato.

STRUTTURA DEL SISTEMA IN SINTESI

L'Alimentazione per gli scaffali retail è fornita tramite una sottodistribuzione decentralizzata, il gesis® WIV. Da lì, l'energia viene distribuita in modo modulare ai singoli scaffali o livelli di scaffalatura. Il cablaggio è ad innesto utilizzando cavi di Installazione gesis® CLASSIC Preassemblato e blocchi di distribuzione.

IN OGNI AREA DI SCAFFALATURA

  • Sottodistribuzione a innesto per la protezione locale
  • Diramazione modulare per singoli scaffali o livelli di scaffalatura
  • Protezione da sovratensioni di classe 3 aggiuntiva
  • Espansione o adattamento flessibile senza ricablaggio

AREE DI APPLICAZIONE TIPICHE

  • Supermercati e ipermercati
  • Negozi fai-da-te e specializzati
  • Concetti shop-in-shop
  • Negozi pop-up

VANTAGGI IN SINTESI

✅ Protezione decentralizzata delle singole sezioni dello scaffale

Per un'elevata affidabilità operativa e un impatto limitato dei guasti

✅ Elevata flessibilità nella distribuzione delle Prestazioni

Grazie a componenti di Sistema modulari e ad innesto

✅ Strutture chiare per una maggiore sicurezza

Grazie a una chiara distribuzione delle Prestazioni direttamente nell'area degli scaffali

✅ Adattatore rapido, adeguamento Singolo e ampliamento

Senza interventi nell'Installazione esistente

✅ Protezione contro la sovratensione di classe 3 espandibile

Protegge in modo affidabile i dispositivi collegati durante le operazioni in corso

✅ Intervalli di ispezione estesi – da 2 a 4 anni

Grazie a un'infrastruttura elettrica permanentemente installata, conforme alle Norme

Richiedi una consulenza per il Sistema di scaffalature

I COMPONENTI A DESTRA PER IL CABLAGGIO DEGLI SCAFFALI

Componenti di Sistema gesis® pre-assemblati industrialmente 

SOTTODISTRIBUZIONE AD INNESTO

Unità di sottodistribuzione ad innesto gesis® WIV per montaggio a Parete o su scaffale con dispositivi di protezione Integrato.
Consentono una protezione decentralizzata direttamente nell’area di vendita.

Scopri di più

AD INNESTO BLOCCHI DI DISTRIBUZIONE

Blocchi di distribuzione per la distribuzione flessibile dei conduttori di fase ai singoli scaffali o livelli di scaffalatura – ad innesto senza ulteriore sforzo di Installazione.

AD INNESTO PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI

Protezione da sovratensioni ad innesto per la salvaguardia dei dispositivi collegati. Facile da integrare e ideale per apparecchiature sensibili nelle scaffalature retail.

Parte di un'architettura olistica 
del Sistema retail

Questa Applicazione fa parte dell’Installazione del negozio ad innesto di Wieland.
Tutte le soluzioni — dalla distribuzione delle Prestazioni all’alimentazione di scaffali e media fino all’illuminazione — si basano su una comune architettura di Sistema modulare per gli spazi retail.

Alla Pagina panoramica retail

Certezza di pianificazione fin dall'inizio

Hai bisogno di ulteriori informazioni? 
Contatto i nostri specialisti.

Le nostre soluzioni di Sistema ad innesto forniscono Supporto dalla pianificazione all'implementazione — includendo un chiaro Montaggio in superficie, un'Installazione rapida e una facile espansione.

Chiama ora al: +49 951 9324 996

Richiedi una consulenza
Richiamata – Servizio

Evita l'attesa in linea.
I nostri esperti ti richiameranno.

  1. Compila il modulo
  2. Indica l'orario preferito
  3. Ricevi una chiamata dai nostri esperti
Pianifica una chiamata