IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

DISTRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER ARREDI PER DISPLAY

Soluzioni plug-&-play efficienti per l’alimentazione sicura e flessibile dei dispositivi elettrici.

Gli scaffali multimediali e gli arredi per display richiedono una distribuzione delle prestazioni strutturata per più dispositivi. Una distribuzione delle prestazioni strutturata, ad innesto, garantisce chiarezza, sicurezza operativa ed elettrificazione conforme alle Norme – anche con frequenti cambi di dispositivo.

REQUISITI TIPICI 
PER TAVOLI MULTIMEDIALI E ARREDI PER DISPLAY

  • Alimentazione per molti dispositivi elettrici direttamente nell’area di presentazione
  • Disposizione chiara delle prese senza groviglio di cavi
  • Elevata sicurezza operativa in funzionamento continuo e dimostrativo
  • Protezione dei dispositivi sensibili contro le sovratensioni
  • Facile Adattatore per cambi di dispositivo o modifiche

Figura: Distribuzione delle Prestazioni ad innesto con prese multiple e Protezione contro la sovratensione integrata per scaffali e tavoli multimediali.

MONTAGGIO IN SUPERFICIE DEL SISTEMA A COLPO D’OCCHIO

L’Alimentazione è fornita tramite prese multiple ad innesto, collegate modularmente.
Il cablaggio è Preassemblato e ad innesto in conformità alla DIN EN 61535. Opzionalmente, i moduli di Protezione contro la sovratensione possono essere integrati per proteggere in modo affidabile i dispositivi collegati.

IN OGNI SCAFFALE E TAVOLO MULTIMEDIALE

  • Prese multiple ad innesto per la fornitura di Prestazioni ai dispositivi elettrici
  • Attacco modulare delle prese per una disposizione flessibile
  • Protezione da sovratensione di Classe 3 opzionalmente espandibile
  • Connessioni ad innesto, Conformi agli standard, in conformità alla DIN EN 61535
  • Espansione o adattamento flessibili senza ricablaggio

AREE DI APPLICAZIONE TIPICHE

  • Reparti media ed elettronica nel retail
  • Aree di presentazione e zone dimostrative
  • Tavoli multimediali e aree promozionali

VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO

✅ Installazione espandibile senza ricablaggio

Per rapide regolazioni nell’area di presentazione

✅ Disposizione delle prese chiara e ben organizzata

Invece di collegare in cascata in modo incontrollato le prese multiple

✅ Elevata affidabilità operativa in esercizio continuo

Grazie a connessioni ad innesto conformi alle Norme

✅ Protezione contro la sovratensione integrabile

Per proteggere i dispositivi elettrici sensibili

✅ Facile aggiornamento e ampliamento

Quando i dispositivi cambiano o si effettuano adeguamenti della gamma di prodotti

✅ Intervalli di ispezione prolungati – da 2 a 4 anni

Grazie a un'infrastruttura elettrica installata in modo permanente, conforme alle Norme

Pianifica ora gli arredi multimediali

I COMPONENTI a destra PER SCAFFALE E TAVOLO MULTIMEDIALE

Componenti del Sistema gesis® Preassemblato industrialmente 

PRESE PER DISPOSITIVI

Prese multiple ad innesto per un’alimentazione strutturata dei dispositivi di presentazione.
Modularmente espandibile e opzionalmente con Protezione contro la sovratensione.

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI

Protegge in modo affidabile i dispositivi collegati dai picchi di tensione – facilmente integrabile nelle strisce di Prestazioni Wieland.

Parte di un'architettura olistica 
retail di Sistema

Questa Applicazione fa parte dell’Installazione ad innesto per negozi di Wieland.
Tutte le soluzioni – dalla distribuzione delle Prestazioni all’alimentazione per scaffali e media fino all’illuminazione – si basano su un’architettura di Sistema comune e modulare per gli spazi retail.

Vai alla Pagina panoramica del retail

Certezza di pianificazione fin dall’inizio

Hai bisogno di ulteriori informazioni? 
Contatto i nostri specialisti.

Le nostre soluzioni ad innesto per scaffali e tavoli multimediali garantiscono ordine, sicurezza e flessibilità nelle operazioni di presentazione.

Chiama ora al: +49 951 9324 996

Richiedi una consulenza
RICHIAMATA – SERVICE

Evita l'attesa in linea. 
I nostri esperti ti richiameranno.

  1. Compila il modulo
  2. Indica l'orario preferito
  3. Ricevi una chiamata dai nostri esperti
Programma una chiamata