IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

BANCO CASSA PRESTAZIONI & FORNITURA DATI

Sistema espandibile di dati e alimentazione per le aree di cassa—rapido da installare, chiaramente strutturato ed espandibile in qualsiasi momento.

Conteggio tra le zone più dinamiche del retail, le aree di cassa si affidano a una fornitura di prestazioni e dati strutturata e ad innesto che costituisce la base per rapide riconfigurazioni, elevata affidabilità operativa e un funzionamento fluido durante l’orario di apertura.

REQUISITI TIPICI 
NELL'AREA DI CASSA

  • Alta densità di dispositivi (cassa, scanner, bilancia, monitor, IT, riscaldamento)
  • Cicli brevi di riconfigurazione e frequenti adeguamenti
  • Chiara separazione delle linee di Prestazioni e dati
  • Tempi di inattività minimi durante le operazioni in corso

Figura: Esempio di un'alimentazione del banco cassa ad innesto con protezione decentralizzata nella Distribution Box, cablaggio dell'infrastruttura e distributori di prese decentralizzati.

MONTAGGIO IN SUPERFICIE DEL SISTEMA IN SINTESI

La gesis® Distribution Box sulla passerella portacavi è alimentata con AV e UPS Principale. Nell’area IT, le linee dati sono instradate in modo strutturato. L’Attacco dal Soffitto al banco cassa Doppio è ad innesto tramite gesis® CLASSIC Cavo di Attacco Preassemblato e Cavo patch.

IN OGNI BANCO CASSA

  • Scatola di distribuzione per la fornitura di Prestazioni
  • Distributore di prese per dispositivi finali
  • Porte dati RJ45
  • Possibile il posizionamento di uno switch

AREE TIPICHE DI APPLICAZIONE

  • Supermercati & mercati di consumo
  • Negozi fai-da-te & negozi specializzati
  • Concetti shop-in-shop
  • Soluzioni di cassa temporanee

VANTAGGI IN SINTESI

✅ Installazione espandibile — ricablaggio: senza

Grazie a cavi pre-assemblati, specifici per il circuito e codificati per un’installazione senza errori

✅ Installazione elettrica ad innesto secondo DIN EN 61535

Per un’alimentazione conforme alle norme, sicura e affidabile

✅ Integrato: protezione contro la sovratensione di classe 3 

Garantisce un’elevata affidabilità operativa durante le operazioni in corso

✅ Intervalli di ispezione estesi — da 2 a 4 anni

Grazie a un'infrastruttura elettrica installata in modo permanente, conforme alle norme

✅ Adattatore rapido, facile adeguamento e ampliamento

Grazie a componenti di Sistema ad innesto — intervento nell'Installazione esistente: senza

✅ Montaggio in superficie e ordine chiari al banco cassa

Grazie alla distribuzione centrale delle Prestazioni e ai punti di Attacco definiti

Richiedi una consulenza per il banco cassa

I COMPONENTI A DESTRA PER LA FORNITURA DEL BANCO CASSA

Componenti di Sistema gesis® industrialmente Preassemblato 

CABLAGGIO DELL'INFRASTRUTTURA

Cavi Piatto flessibili per l'Alimentazione sopra le passerelle portacavi—per un impegno di Installazione minimo, Montaggio in superficie chiaro e un'Installazione efficiente nell'area di cassa.

Scopri di più

SCATOLA DI DISTRIBUZIONE

Distribuzione centrale delle Prestazioni con Protezione Integrato. La gesis® distribution box fornisce protezione Fusibile decentralizzata e connette i sistemi di Prestazioni e IT in modo strutturato tramite RJ45.

Scopri di più

PRESE PER DISPOSITIVI

Ad innesto, modulare ed Espandibile, ideali per carichi variabili al banco cassa. Le prese per dispositivi alimentate tramite gesis® consentono lunghi interventi di manutenzione e un’Alimentazione semplice e affidabile.

Parte di un’architettura olistica
di Sistema retail

Questa Applicazione fa parte dell'Installazione del negozio ad innesto di Wieland.
Tutte le soluzioni — dalla distribuzione delle Prestazioni all'alimentazione degli scaffali e dei media fino all'illuminazione — si basano su un'architettura di Sistema comune, modulare, per gli spazi retail.

Alla Pagina panoramica retail

Sicurezza di pianificazione fin dall’inizio

Hai bisogno di ulteriori informazioni? 
Contatto i nostri specialisti.

Le nostre soluzioni di Sistema ad innesto ti supportano dalla pianificazione all’implementazione—inclusi Montaggio in superficie chiaro, Installazione rapida e facile espansione.

Chiama ora al: +49 951 9324 996

Richiedi una consulenza
Richiamata – Service

Evita l'attesa in linea.
I nostri esperti ti richiameranno.

  1. Compila il modulo
  2. Indica l'orario preferito
  3. Ricevi una chiamata dai nostri esperti
Pianifica una chiamata