IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Illuminazione dimmerabile – aree vendita (DALI / 1–10 V)

Soluzioni ad innesto plug-&-play per un'illuminazione del punto vendita regolabile in modo flessibile.

L'illuminazione Dimmerabile consente concetti retail flessibili — dalla presentazione atmosferica dei prodotti al funzionamento efficiente dal punto di vista energetico. Il cablaggio ad innesto con controllo DALI o 1–10 V consente rapide regolazioni senza complessi lavori di ricablaggio.

REQUISITI TIPICI 
NEL PUNTO VENDITA

  • Regolazione flessibile dei livelli di illuminazione in base alla luce diurna e all'utilizzo
  • Diverse scene luminose per la presentazione dei prodotti e le promozioni
  • Controllo centralizzato o per zone dell'illuminazione
  • Facili modifiche durante le ristrutturazioni o quando cambiano le Posizioni degli apparecchi
  • Elevata affidabilità operativa nelle attività di vendita al dettaglio in corso

Figura: cablaggio ad innesto per illuminazione Dimmerabile con Cavo piatto dal modulo base e controllo DALI o 1–10 V.

Montaggio in superficie del Sistema in breve

L'alimentazione dell'illuminazione è fornita tramite un Cavo piatto dal modulo base ad innesto che funge da infrastruttura di Prestazioni.
Gli apparecchi sono collegati tramite connettori ad innesto e controllati tramite interfacce DALI o 1–10 V. Ciò consente di regolare in modo flessibile i livelli di luce e di riposizionare o sostituire facilmente gli apparecchi.

IN OGNI AREA DEL PUNTO VENDITA

  • Alimentazione centrale tramite cavo piatto ad innesto
  • Connessioni degli apparecchi ad innesto con interfaccia di dimmerazione integrata
  • Controllo DALI o 1–10 V per la regolazione dell'illuminazione
  • Regolazione flessibile dei livelli di luce senza ricablaggio
  • Espansione modulare per requisiti in evoluzione

AREE DI APPLICAZIONE TIPICHE

  • Aree di vendita in supermercati e negozi specializzati
  • Aree promozionali e per campagne
  • Concetti shop-in-shop
  • Aree di presentazione e allestimento dei prodotti

VANTAGGI IN BREVE

✅ Regolazione flessibile dei livelli di luce

Per una presentazione dei prodotti e un'atmosfera ottimali

✅ Illuminazione Dimmerabile con DALI o 1–10 V

Per un controllo preciso e a zone dell'illuminazione

✅ Installazione modulare con componenti ad innesto

Consente rapide regolazioni durante le ristrutturazioni

✅ Elevata affidabilità operativa in esercizio continuo

Grazie a soluzioni di Sistema preassemblate industrialmente

✅ Singolo espansione e retrofit

Senza interventi sull'infrastruttura esistente

✅Intervalli di ispezione prolungati – da 2 a 4 anni

Grazie a un'infrastruttura Elettrica installata in modo permanente, Conforme alle Norme

Pianifica ora l'illuminazione

I COMPONENTI GIUSTI PER L'ILLUMINAZIONE DIMMERABILE NEL PUNTO VENDITA

Componenti di Sistema gesis® pre-assemblato industrialmente 

ALIMENTAZIONE
VIA CAVO PIATTO

Cavo piatto per un'alimentazione flessibile di Prestazioni e segnale lungo il punto vendita.

→ Scopri di più

OPZIONI DI DISTRIBUZIONE

Soluzioni di Attacco ad innesto per apparecchi di illuminazione con funzione Dimmerabile con interfaccia DALI o 1–10 V.

Componenti di espansione e controllo

Componenti per l’interfacciamento con i controlli dell’illuminazione o con i sistemi dell’edificio — sistema modulare ad innesto ed espandibile.

→ Scopri di più

Esempio pratico: Illuminazione per esterni e stagionale

L'illuminazione per esterni, le installazioni pubblicitarie e quelle stagionali possono essere realizzate anche con sistemi ad innesto.
I connettori RST® con un'elevata Classe di protezione consentono un'installazione dell'illuminazione sicura anche in Condizioni ambientali gravose.

Scopri di più su RST®

Parte di un'architettura olistica 
di Sistema retail

Questa Applicazione fa parte dell'Installazione del negozio ad innesto di Wieland.
Tutte le soluzioni — dalla distribuzione di Prestazioni alla fornitura a scaffali e media fino all'illuminazione — si basano su un'architettura di Sistema condivisa e modulare per le aree di vendita.

Alla Pagina panoramica del retail

Affidabilità della pianificazione fin dall'inizio

Hai bisogno di maggiori informazioni? 
Contatto i nostri specialisti.

Le nostre soluzioni di illuminazione Dimmerabile ti aiutano a controllare con precisione l'atmosfera luminosa, l'efficienza energetica e l'allestimento dei prodotti.

Chiamaci ora al: +49 951 9324 996

Richiedi una consulenza
Richiamata – servizio

Evita l'attesa in linea. 
I nostri esperti ti richiameranno.

  1. Compila il modulo
  2. Indica l'orario preferito
  3. Ricevi una chiamata dai nostri esperti
Pianifica una chiamata