IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

INFRASTRUTTURA ELETTRICO PER LE AREE DI VENDITA

Infrastruttura ad innesto senza soluzione di continuità per unità di refrigerazione, display e illuminazione – flessibile, sicura e adattabile in qualsiasi momento.

Gli spazi di vendita al dettaglio cambiano costantemente — le unità di refrigerazione, i display e le aree promozionali vengono spostati o riconfigurati. Un'infrastruttura ad innesto garantisce una distribuzione di Prestazioni flessibile esattamente dove serve, senza complesse reinstallazioni.

Requisiti tipici 
Sul piano di vendita

  • Fornitura flessibile di Prestazioni per allestimenti retail in evoluzione
  • Adattamento rapido durante ristrutturazioni e cambiamenti stagionali
  • Alimentazione sicura per scaffalature refrigerate, display e illuminazione
  • Montaggio in superficie chiaro invece di cablaggi disordinati
  • Interventi minimi sull'Installazione degli edifici esistenti

Figura: cablaggio del piano di vendita ad innesto senza soluzione di continuità con Cavo piatto dal modulo base e derivazioni decentralizzate per i carichi elettrici.

Montaggio in superficie del Sistema A colpo d'occhio

La Prestazioni per il piano di vendita è fornita tramite un Cavo piatto dal modulo base ad innesto senza soluzione di continuità che funge da binario di Prestazioni flessibile.
Derivazioni ad innesto alimentano direttamente le unità di refrigerazione, le luci o i display. Il cablaggio è preassemblato e consente un rapido adattamento dei punti di Attacco lungo il piano di vendita.

IN OGNI AREA DEL PIANO DI VENDITA

  • Cavo piatto dal modulo base ad innesto continuo come infrastruttura energetica
  • Opzioni di diramazione flessibili per i carichi lungo l’area
  • Connessioni ad innesto per illuminazione, refrigerazione e display
  • Facile espansione o adattamento senza necessità di ricablaggio

AREE DI APPLICAZIONE TIPICHE

  • Aree di vendita in supermercati e ipermercati
  • Aree di scaffalature refrigerate e zone di prodotti freschi
  • Aree promozionali e per campagne
  • Display illuminati e cassonetti luminosi
  • Allestimenti temporanei e presentazioni stagionali

VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

✅ Distribuzione flessibile di Prestazioni lungo il piano di vendita

Grazie a un cablaggio ad innesto senza soluzione di continuità

✅ Adattatore rapido durante ristrutturazioni e cambiamenti di layout

Senza interventi nell'Installazione esistente

✅ Strutture chiare invece di cablaggi di fortuna

Per maggiore chiarezza e sicurezza sul piano di vendita

✅ Elevata affidabilità operativa in Esercizio continuo

Grazie a componenti di Sistema preassemblati in fabbrica

✅ Facile espansione e adeguamento

Per nuovi carichi Oro requisiti modificati

✅ Intervalli di ispezione prolungati – da 2 a 4 anni

Grazie a un'infrastruttura elettrica installata permanentemente e conforme alle norme

Pianifica le aree di vendita ora

I COMPONENTI A DESTRA PER IL CABLAGGIO DEL PIANO DI VENDITA

Componenti di Sistema gesis® preassemblati in fabbrica 

BINARIO DI PRESTAZIONI FLESSIBILE

Cavo piatto dal modulo base ad innesto per la fornitura flessibile di Prestazioni lungo il piano di vendita. Serve come binario di Prestazioni continuo e può essere instradato lungo la Parete, il Soffitto o il pavimento.

Scopri di più

COMPONENTI PLUG-&-PLAY

Componenti ad innesto per alimentare rapidamente unità di refrigerazione, display Oro luci — posizionabili in modo flessibile e con nessun ulteriore intervento di Installazione.

Parte di un'architettura olistica 
di Sistema retail

Questa Applicazione fa parte dell'Installazione ad innesto per negozi di Wieland.
Tutte le soluzioni — dalla distribuzione di Prestazioni all'alimentazione di scaffali e media fino all'illuminazione — si basano su un'architettura di Sistema comune e modulare per i piani di vendita.

Alla Pagina panoramica del retail

Certezza di pianificazione dallo Start veloce

Hai bisogno di ulteriori informazioni? 
Contatto i nostri specialisti.

Le nostre soluzioni ad innesto per il cablaggio del piano di vendita ti supportano nella pianificazione, realizzazione e adattamento dei tuoi piani di vendita — in modo rapido, sicuro e flessibile.

Chiama ora al: +49 951 9324 996

Richiedi una consulenza
Richiamata – Servizio

Evita l'attesa in linea.
I nostri esperti ti richiameranno.

  1. Compila il modulo
  2. Indica l'orario preferito
  3. Ricevi una chiamata dai nostri esperti
Pianifica una chiamata