IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Modulo alimentazione alta potenza – vendita

Soluzioni espandibili per carichi ad alte Prestazioni – posizionabili in modo flessibile, con protezione decentralizzata e sicure durante il funzionamento sotto tensione.

Gli ambienti retail richiedono un’Alimentazione flessibile per apparecchiature ad alta potenza che cambiano frequentemente posizione. Un sistema di distribuzione dell’energia ad innesto e decentralizzato consente la fornitura sicura ai carichi con maggiore fabbisogno energetico direttamente sulla superficie di vendita – adattabile in modo flessibile a concetti di spazio e assortimento in evoluzione.

Requisiti tipici 
Sulla superficie di vendita

  • Alimentazione dei carichi ad alte Prestazioni con valori di Attacco più elevati
  • Fornitura flessibile di Prestazioni in aree di vendita mutevoli
  • Protezione decentralizzata dei singoli circuiti e dei gruppi di apparecchiature
  • Distribuzione di Prestazioni strutturata invece di cablaggi improvvisati
  • Installazione sicura durante il funzionamento sotto tensione senza ampie modifiche

Figura: Distribuzione di Prestazioni ad innesto e decentralizzata con Cavo piatto dal modulo base, distributori di Sistema e circuiti in uscita ad innesto per carichi sulla superficie di vendita.

ARCHITETTURA DI Sistema 
A COLPO D’OCCHIO

Le Prestazioni sono fornite tramite un Cavo piatto dal modulo base che funge da infrastruttura di Prestazioni continua sulla superficie di vendita.
I carichi ad alte Prestazioni sono collegati in modo flessibile e protetti in modo decentralizzato tramite adattatori e cassette di distribuzione preassemblati. La distribuzione di Prestazioni è ad innesto in conformità alla DIN EN 61535 ed è parte dell’Installazione fissa.

IN OGNI AREA DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

  • Cavo piatto dal modulo base continuo per la distribuzione di Prestazioni
  • Distributori di sistema con protezione decentralizzata per carichi Elettrico più elevati
  • Circuiti in uscita ad innesto per l'Attacco flessibile dei carichi
  • Prelievo di Prestazioni in qualsiasi posizione lungo la superficie di vendita
  • Espansione o adattamento modulare senza ricablaggio

AREE DI Applicazione TIPICHE

  • Negozi specializzati Elettrico
  • Negozi fai-da-te
  • Negozi specializzati con grandi elettrodomestici
  • Aree di vendita con gruppi di apparecchiature in cambiamento
  • Aree promozionali e di presentazione con alto Carico collegato

VANTAGGI A COLPO D’OCCHIO

✅ Distribuzione di Prestazioni ad innesto per carichi elettrici più elevati
Garantisce un’Alimentazione sicura e affidabile per carichi ad alte Prestazioni.
✅ Prelievo di Prestazioni in qualsiasi posizione

Lungo la superficie di vendita senza lavori di Installazione aggiuntivi

✅ Protezione locale dei singoli circuiti

Per una maggiore sicurezza operativa e un impatto limitato dei guasti

✅ Installazione espandibile senza ricablaggio

Grazie ai componenti di Sistema preassemblati industrialmente

✅ Elevata affidabilità operativa durante il funzionamento sotto tensione

Grazie alla distribuzione di Prestazioni ad innesto, conforme alle Norme e in conformità alla DIN EN 61535

✅ Intervalli di ispezione estesi – da 2 a 4 anni

Grazie a un'infrastruttura elettrica fissa, conforme alle Norme

Pianifica ora le superfici di vendita

I COMPONENTI A DESTRA 
PER CARICHI Elettrico PIÙ ELEVATI SULLA SUPERFICIE DI VENDITA

Componenti di Sistema gesis® preassemblati industrialmente 

Cavo piatto dal modulo base come infrastruttura di Prestazioni

Ad innesto Cavo piatto dal modulo base per la distribuzione di Prestazioni flessibile sulla superficie di vendita. Funziona come infrastruttura di Prestazioni continua e consente prelievi di Prestazioni in qualsiasi posizione.

→ Scopri di più

DISTRIBUTION BOX CON PROTEZIONE DECENTRALIZZATA

Distribution Box per la distribuzione di Prestazioni sicura a carichi ad alte Prestazioni. Con circuiti in uscita protetti in modo decentralizzato per aree di carico definite sulla superficie di vendita.

→ Scopri di più

PRESE PER DISPOSITIVI & CIRCUITI IN USCITA AD INNESTO

Prese multiple di Prestazioni ad innesto e blocchi di distribuzione per l'Attacco flessibile dei carichi. Opzionale, Espandibile con Protezione contro la sovratensione di Classe 3.

Parte di un’architettura olistica 
del Sistema retail

Questa Applicazione fa parte dell’Installazione del negozio ad innesto di Wieland.
Tutte le soluzioni — dalla distribuzione di Prestazioni alle scaffalature e alla fornitura ai media fino all’illuminazione — si basano su un’architettura di Sistema comune ed Espandibile per le superfici di vendita.

Vai alla Pagina panoramica retail

Affidabilità della pianificazione fin dall’inizio

Hai bisogno di ulteriori informazioni? 
Contatto i nostri specialisti.

Le nostre soluzioni ad innesto per carichi elettrici più elevati ti supportano in una distribuzione dell’energia sicura, flessibile e conforme alle Norme sulla superficie di vendita.

Chiama ora al: +49 951 9324 996

Richiedi consulenza
Richiamata – Service

Evita l'attesa in coda. 
I nostri esperti ti richiameranno.

  1. Compila il modulo
  2. Indica l’orario preferito
  3. Ricevi una chiamata dai nostri esperti
Programma una chiamata