Torna alla panoramica
Transponder switch set STS 0164
Numero articolo R1.400.0164.0
Interruttore transponder sicuro e attuatore, copia unica, avvio manuale, distanza di commutazione 8 mm. misure LxPxA: 36 x 26 x 13mm, tipo di protezione IP67, con cavo lungh.5m
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.400.0164.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Transponder switch set STS 0164 |
| EAN | 4049088306488 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85365019 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 200 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 200 mm |
| Altezza imballata | 40 mm |
| Peso lordo imballato | 359.7 g |
| Volume confezionato | 1600 ccm |
| Peso netto parte singola | 297.7 g |
| Volume della parte individuale | 1600 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Adatto per funzioni di sicurezza | sì |
|---|---|
| Materiale della custodia | Materiale plastico |
| Distanza di commutazione | 8 mm |
| Numero di uscite di sicurezza a contatto | 2 |
| Tipo di connessione elettrica | Cavo |
| Distanza interruttore protetto ON | 8 mm |
| Distanza interruttore protetto OFF | 18 mm |
| Possibile identificazione di corto circuito | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP67 |
| Tipo di azionamento | Transponder |
| Lunghezza cavo | 5 m |
Parametri di sicurezza
| Categoria (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Livello e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| PFHd (High demand mode) | 2.24 E-9 1/h |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
Circuito di uscita
| Corrente max. in uscita sull'uscita di sicurezza | 400 mA |
|---|
Altro
| Numero di uscite di sicurezza a semiconduttori | 2 |
|---|
Dimensioni
| Larghezza del sensore | 36 mm |
|---|---|
| Altezza del sensore | 26 mm |
| Lunghezza del sensore | 13 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore magnetico di prossimità |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore magnetico di prossimità |
| ETIM 4.0 | Interruttore magnetico di prossimità |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
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
| | - | 1.36MB | |
| | - | 128.03kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 250.76kB | |
| | - | 206.75kB | |
| | - | 329.80kB | |
| | - | 151.57kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.16kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 84.19kB | |
| | - | 81.86kB | TIF |
| | - | 21.68kB | TIF |
| | - | 23.57kB | |
| | - | 3.14MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 335.67kB | |
| | - | 538.93kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 283.85kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.400.0164.0
Interruttore transponder sicuro e attuatore, copia unica, avvio manuale, distanza di commutazione 8 mm. misure LxPxA: 36 x 26 x 13mm, tipo di protezione IP67, con cavo lungh.5m