Torna alla panoramica
Vite bloccaggio M25x1,5
Numero articolo 05.506.7353.1
Locking screw made of plastic, thread: M25, color: black, locknut 05.505.0253.1 seperatly
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.506.7353.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Vite bloccaggio M25x1,5 |
| EAN | 4049088643545 |
| Quantità minima d’ordine | 25 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 130 mm |
| Altezza imballata | 80 mm |
| Peso lordo imballato | 241.4 g |
| Volume confezionato | 1872 ccm |
| Peso netto parte singola | 4.68 g |
| Volume della parte individuale | 37.44 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Grado di protezione (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| Resistenza all'impatto | IK09 |
| Materiale | Materiale plastico |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
|---|
Classificazione
| ETIM 7.0 | EC000032 |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000032 |
| ETIM 9.0 | EC000032 |
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
| 05.505.0253.1 | Controdado M25 x 1,5 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 141.52kB | |
| | - | 11.62kB | DOCX |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 94.55kB | |
| | - | 92.21kB | TIF |
| | - | 1.32MB | DXF |
Numero articolo 05.506.7353.1
Locking screw made of plastic, thread: M25, color: black, locknut 05.505.0253.1 seperatly