Torna alla panoramica
Vite bloccaggio M32x1,5
Numero articolo 05.506.7453.1
Locking screw made of plastic, thread: M32, color: black, locknut 05.505.0353.1 seperatly
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.506.7453.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Vite bloccaggio M32x1,5 |
| EAN | 4049088663567 |
| Quantità minima d’ordine | 25 |
| Paese d'origine | TR |
| Numero di tariffa doganale | 39269097 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 200 mm |
| Altezza imballata | 30 mm |
| Peso lordo imballato | 200.5 g |
| Volume confezionato | 900 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.7 g |
| Volume della parte individuale | 36 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |
Generale
| Grado di protezione (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| Resistenza all'impatto | IK09 |
| Materiale | Materiale plastico |
Esecuzione
| Esecuzione | Parte piccola |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori meccanici per luci |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 4.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 3.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 05.505.0353.1 | Controdado M32 x 1,5 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 136.67kB | |
| | - | 11.62kB | DOCX |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 94.55kB | |
| | - | 92.21kB | TIF |
| | - | 1.32MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 284.52kB | |
| | - | 236.62kB | STP |
| | - | 537.56kB | IGS |
| | - | 3.43kB | JT |
Numero articolo 05.506.7453.1
Locking screw made of plastic, thread: M32, color: black, locknut 05.505.0353.1 seperatly