Torna alla panoramica
WIEPRINT LASER
NON ANCORA DISPONIBILE
Numero articolo 0D.000.0000.1
WIEPRINT LASER Lunghezza 538 mm, Altezza 472 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.000.0000.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WIEPRINT LASER |
| EAN | 4049088733796 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 84433280 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 720 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 660 mm |
| Altezza imballata | 730 mm |
| Peso lordo imballato | 38250 g |
| Volume confezionato | 346896 ccm |
| Peso netto parte singola | 37500 g |
| Volume della parte individuale | 346896 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Larghezza/passo | 488 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 538 mm |
| Esecuzione | dispositivo per la marcatura di etichette elettroniche |
| Altezza | 472 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC001684 |
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
| | - | 34.91kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
NON ANCORA DISPONIBILE
Numero articolo 0D.000.0000.1
WIEPRINT LASER Lunghezza 538 mm, Altezza 472 mm