Torna alla panoramica
WIEPRINT TRANSFER
Numero articolo 0D.000.0001.2
WIEPRINT TRANSFER Lunghezza 333 mm, Altezza 171 mm
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 0D.000.0001.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WIEPRINT TRANSFER |
| EAN | 4049088733925 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 84433280 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 525 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 315 mm |
| Altezza imballata | 315 mm |
| Peso lordo imballato | 6700 g |
| Volume confezionato | 52093 ccm |
| Peso netto parte singola | 6420 g |
| Volume della parte individuale | 52093 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Larghezza/passo | 226 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 333 mm |
| Esecuzione | dispositivo per la marcatura di etichette elettroniche |
| Altezza | 171 mm |
Technische Daten wieprint
| Esecuzione | dispositivo per la marcatura di etichette elettroniche |
|---|---|
| Lunghezza | 333 mm |
| Altezza | 171 mm |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC001684 |
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
| | - | 35.01kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Numero articolo 0D.000.0001.2
WIEPRINT TRANSFER Lunghezza 333 mm, Altezza 171 mm