WTN 1.5 PG02 PID
WTN 1.5 PG02 PID Tensione nominale 630 V, Corrente nominale 18 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Nero, Larghezza/passo 23,7 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 0D.S92.0255.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTN 1.5 PG02 PID |
| EAN | 4049088724060 |
| Quantità minima d’ordine | 250 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 964 g |
| Volume confezionato | 1799 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.59 g |
| Volume della parte individuale | 7.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 250 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 23.7 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 18 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 630 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Lunghezza | 10.96 mm |
| larghezza | 10.96 mm |
| Altezza | 23.7 mm |
| Temperatura di esercizio | bis °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco push-in |
| Sezione minima cavo rigido | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Sezione UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 10 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 26-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 10 A |
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
| | - | 101.60kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
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
| | - | 58.31kB | |
| | - | 56.24kB | TIF |
| | - | 1.30MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 341.55kB | |
| | - | 695.33kB | STP |
| | - | 2.06MB | IGS |
| | - | 421.10kB | JT |
WTN 1.5 PG02 PID Tensione nominale 630 V, Corrente nominale 18 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Nero, Larghezza/passo 23,7 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì