WTN 1.5 PG02
WTN 1.5 PG02 Tensione nominale 630 V, Corrente nominale 18 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore verde, Larghezza/passo 18 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
|
Codice
|
0D.S92.2255.7
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
WTN 1.5 PG02
|
|
EAN
|
4049088724114
|
|
Quantità minima d’ordine
|
200
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
|
Lunghezza imballato
|
135 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
105 mm
|
|
Altezza imballata
|
78 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
611 g
|
|
Volume confezionato
|
1106 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
2.81 g
|
|
Volume della parte individuale
|
5.53 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
200 pezzo/pezzi
|
|
Sezione nominale
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
verde
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Larghezza/passo
|
18 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
privo di alogeni
|
sì
|
|
Corrente nominale
|
18 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
630 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Lunghezza
|
5.08 mm
|
|
larghezza
|
10.16 mm
|
|
Altezza
|
15 mm
|
|
Temperatura di esercizio
|
bis °C
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a vite
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.2 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
2.5 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.2 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore flessibile
|
0.25 mm²
|
|
Max. sezione cavo flessibile con puntale
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
|
Coppia di serraggio conduttore
|
0.5 Nm
|
|
Sezione UL
|
28-12 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
300 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
15 A
|
|
Field wiring di corrente
|
20 A
|
|
Sezione CSA
|
28-12 AWG
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
Corrente CSA
|
15 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
|---|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 99.14kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 128.04kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 195.21kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 54.67kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 52.66kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.08MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 428.20kB | |
| Dati CAD STEP | - | 512.31kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 1.34MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 271.54kB | JT |
Retailer
WTN 1.5 PG02 Tensione nominale 630 V, Corrente nominale 18 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore verde, Larghezza/passo 18 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì