WTN 1.5 PG04
WTN 1.5 PG04 Tensione nominale 630 V, Corrente nominale 18 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore verde, Larghezza/passo 18 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 0D.S92.2455.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTN 1.5 PG04 |
| EAN | 4049088724138 |
| Quantità minima d’ordine | 200 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 1186 g |
| Volume confezionato | 2159 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.62 g |
| Volume della parte individuale | 10.8 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 200 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| Colore | verde |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 18 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 18 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 630 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Lunghezza | 15.24 mm |
| larghezza | 20.32 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Temperatura di esercizio | bis °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
| Sezione UL | 28-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 28-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
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
| | - | 101.55kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
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
| | - | 54.67kB | |
| | - | 52.66kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 564.03kB | |
| | - | 769.63kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 406.25kB | JT |
WTN 1.5 PG04 Tensione nominale 630 V, Corrente nominale 18 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore verde, Larghezza/passo 18 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì