Torna alla panoramica
WTPN 2.5 0100BL
Numero articolo 5D.903.7155.6
WTPN 2.5 0100BL Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 17,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore blu, Larghezza/passo 5,08 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.903.7155.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTPN 2.5 0100BL |
| EAN | 4049088732324 |
| Quantità minima d’ordine | 200 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 120 mm |
| Altezza imballata | 10 mm |
| Peso lordo imballato | 69.5 g |
| Volume confezionato | 222 ccm |
| Peso netto parte singola | 1.37 g |
| Volume della parte individuale | 5.528 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 1 |
| Larghezza/passo | 5.08 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Tipo di montaggio | ad innesto |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 17.5 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 13.1 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.08 mm |
| Altezza | 16.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 1.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 150 V |
| Factory wiring di corrente | 10 A |
| Field wiring di corrente | 10 A |
| Sezione CSA | 26-14 AWG |
| Tensione CSA | 150 V |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| | - | 89.83kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 121.99kB | |
| | - | 189.51kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.34kB | |
| | - | 43.16kB | TIF |
| | - | 1.02MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 429.43kB | |
| | - | 403.91kB | STP |
| | - | 951.33kB | IGS |
| | - | 206.15kB | JT |
Numero articolo 5D.903.7155.6
WTPN 2.5 0100BL Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 17,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio ad innesto, Colore blu, Larghezza/passo 5,08 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0