Zurück zur Übersicht
Durchgangsklemme WKFN 4 D2/2/35 BLAU
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.704.5155.6
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau
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
| Artikelnummer | 56.704.5155.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKFN 4 D2/2/35 BLAU |
| EAN | 4015573767140 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 316 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 170 mm |
| Höhe verpackt | 52 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1365 g |
| Volumen verpackt | 2793 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 13.1 g |
| Volumen Einzelteil | 27.93 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 4 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Breite/Rastermaß | 6 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsstrom | 32 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 800 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 82.2 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.13 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.13 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 4 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 30 A |
| Strom Field Wiring | 30 A |
| Querschnitt CSA | 24-10 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 32 A |
Technische Daten ATEX
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,13 - 4 |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,2 - 6 |
| Bemessungsstrom | 28 A |
| Bemessungsspannung | 550 V |
| Bemessungsstrom | 30 A |
| Bemessungsstrom mit Brücker | 30 A |
| Bemessungsspannung | 550 V |
Zusätzliche Daten
| Bemerkung Bemessungsspannung | CSA 300V/600V |
|---|
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Durchgangs-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Durchgangsreihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 150.46kB | |
| | - | 1.23kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 141.93kB | |
| | - | 1.97MB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 3.71MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.30kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 81.52kB | |
| | - | 79.38kB | TIF |
| | - | 3.46MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 198.63kB | |
| | - | 874.36kB | STP |
| | - | 1.85MB | IGS |
| | - | 2.60kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.704.5155.6
Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen