Zurück zur Übersicht
Steckereinsatz DD STC 72 1,5 25
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.810.7253.0
revos DD 72-polig + PE, Steckereinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
73.810.7253.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Steckereinsatz DD STC 72 1,5 25
|
|
EAN
|
4015573861619
|
|
Mindestauftragsmenge
|
5
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
185 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
140 mm
|
|
Höhe verpackt
|
50 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
301.9 g
|
|
Volumen verpackt
|
1295 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
51.47 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
259 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
5 St
|
Allgemein
|
Ausführung
|
Stifteinsatz
|
|---|---|
|
Baugröße (nach DIN 43880)
|
16
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Steckzyklen
|
500
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Geeignet für Reiheneinbau
|
nein
|
|
Alternative Baugröße
|
16H
|
|
Einsatztemperaturbereich min.
|
-40 °C
|
|
Einsatztemperaturbereich max.
|
120 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart
|
Crimp
|
|---|---|
|
Polzahl
|
72
|
|
Zzgl. Schaltkontakte
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 2
|
0
|
|
Polzahl zu Nennstrom 3
|
0
|
|
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
|
72
|
|
Mit Drahtschutz
|
nein
|
|
Schutzkontakt
|
ja
|
Technische Daten UL/CSA
|
Nennspannung nach UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Nennstrom nach UL
|
8.5 A
|
|
Nennstrom nach CSA
|
20 A
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.
|
0.14 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.
|
2.5 mm²
|
|
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht
|
26-14 AWG
|
Ausführung
|
Mit Gehäuse
|
nein
|
|---|
Kontakte
|
Kontaktmaterial
|
siehe Kontakte
|
|---|---|
|
Oberfläche
|
siehe Kontakte
|
|
Übergangswiderstand
|
5 mOhm
|
|
Abisolierlänge
|
8 mm
|
Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben
|
Z1/0,5 Nm
|
|---|---|
|
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben
|
Z2/1,2 Nm
|
Technische Daten DIN EN 61984
|
Nennspannung
|
250 V
|
|---|---|
|
Nennspannung zu PE
|
250 V
|
|
Nennstrom
|
10 A
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 4.0
|
Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
|
|
ETIM 3.0
|
Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 05.544.4229.7 | Steckerkontakt D 1,6 - 0,5 QMM |
|
|
| 05.544.4429.8 | Steckerkontakt D 1,6- 1,5 QMM |
|
|
| 05.544.4129.7 | Steckerkontakt D 1,6 - 0,14 - 0,37 QMM |
|
|
| 05.544.4429.7 | Steckerkontakt D 1,6 - 1,5 QMM |
|
|
| 05.544.4329.7 | Steckerkontakt D 1,6 - 0,75 - 1,0 QMM |
|
|
| 05.544.4229.8 | Steckerkontakt D 1,6- 0,5 QMM |
|
|
| 05.544.4329.8 | Steckerkontakt D 1,6- 0,75-1,0 QMM |
|
|
| 05.544.4129.8 | Steckerkontakt D 1,6- 0,14-0,37 QMM |
|
|
| 05.544.4529.8 | Steckerkontakt D 1,6- 2,5 QMM |
|
|
Passende Produkte
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 134.06kB | |
|
|
- | 452.23kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 71.91kB | |
|
|
- | 69.76kB | TIF |
|
|
- | 24.88kB | |
|
|
- | 22.98kB | TIF |
|
|
- | 437.12kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 483.92kB | |
|
|
- | 4.10MB | STP |
|
|
- | 6.33MB | IGS |
|
|
- | 1.27MB | JT |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 73.810.7253.0
revos DD 72-polig + PE, Steckereinsatz 250V/10A, Crimpanschluss