Zurück zur Übersicht
Messertrennklemme WKF 4 TKM / 35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.704.2053.0
Messertrennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
56.704.2053.0
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Messertrennklemme WKF 4 TKM / 35
|
|
EAN
|
4015573486645
|
|
Mindestauftragsmenge
|
500
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85369010
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
317 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
160 mm
|
|
Höhe verpackt
|
53 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
1200 g
|
|
Volumen verpackt
|
2688 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
11.2 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
26.88 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
100 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Nennquerschnitt
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Farbe
|
grau
|
|
Anzahl der Etagen
|
1
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Breite/Rastermaß
|
6 mm
|
|
Isoliergehäuse
|
PA666
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
|
Anzahl der Klemmstellen je Etage
|
2
|
|
Montageart
|
Hutschiene 35/7,5 mm
|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Reihenklemmen für Installationsverteiler
|
ja
|
Technische Daten
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
800 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
8 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
|
Abschlussplatte erforderlich
|
ja
|
|
Länge
|
72.5 mm
|
|
Isolierstoffart
|
Thermoplast
|
|
Betriebstemperatur
|
-40 bis 55 °C
|
Anschlussdaten
|
Anschlussart 2
|
Federkraftanschluss
|
|---|---|
|
Anschlussart 1
|
Federkraftanschluss
|
|
Minimaler Querschnitt eindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt eindrähtig
|
6 mm²
|
|
Minimaler Querschnitt feindrähtig
|
0.14 mm²
|
|
Maximaler Querschnitt feindrähtig
|
4 mm²
|
|
Abisolierlänge
|
11 mm
|
Technische Daten UL/CSA
|
Querschnitt UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
Spannung UL
|
300 V
|
|
Strom Factory Wiring
|
20 A
|
|
Strom Field Wiring
|
20 A
|
|
Querschnitt CSA
|
22-10 AWG
|
|
Spannung CSA
|
300 V
|
|
Strom CSA
|
20 A
|
Zusätzliche Daten
|
Integrierte Prüfbuchse
|
nein
|
|---|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
|
|
ETIM 4.0
|
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
|
|
ETIM 3.0
|
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
|
|
ETIM 6.0
|
EC000902
|
|
ETIM 7.0
|
EC000902
|
|
ECLASS 11
|
27141126
|
|
ETIM 8.0
|
EC000902
|
|
ETIM 9.0
|
EC000902
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform
|
|---|---|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Konform
|
Zubehör
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| Z7.261.1727.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7 |
|
|
| Z7.261.1927.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9 |
|
|
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| Z7.261.1627.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6 |
|
|
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.261.2027.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10 |
|
|
| Z7.261.1227.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.261.1527.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5 |
|
|
| Z7.261.1827.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8 |
|
|
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.261.1327.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3 |
|
|
| Z7.261.1427.0 | Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4 |
|
|
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 115.84kB | |
|
|
- | 1.17kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 180.24kB | |
|
|
- | 2.69MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 59.75kB | |
|
|
- | 57.57kB | TIF |
|
|
- | 352.39kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 138.72kB | |
|
|
- | 248.72kB | STP |
|
|
- | 646.47kB | IGS |
|
|
- | 182.71kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.704.2053.0
Messertrennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau