Zurück zur Übersicht
Schutzleiterklemme WKFN 2,5 SL/35
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.703.9055.0
Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb
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
| Artikelnummer | 56.703.9055.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WKFN 2,5 SL/35 |
| EAN | 4015573718333 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 214 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 134 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 805 g |
| Volumen verpackt | 1291 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.6 g |
| Volumen Einzelteil | 12.91 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | grün-gelb |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
Technische Daten
| Bemessungsspannung | 800 V |
|---|---|
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 47.1 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | -40 bis 55 °C |
Anschlussdaten
| Anschlussart 2 | Federkraftanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 1 | Federkraftanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.13 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.13 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
Technische Daten UL/CSA
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Querschnitt CSA | 24-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 4.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 3.0 | Schutzleiter-Reihenklemme |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| | - | 148.56kB | |
| | - | 1.00kB | HTM |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 149.02kB | |
| | - | 286.90kB | |
| | - | 775.79kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 224.37kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 55.14kB | |
| | - | 53.06kB | TIF |
| | - | 887.54kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 257.78kB | |
| | - | 589.24kB | STP |
| | - | 1.40MB | IGS |
| | - | 2.56kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 56.703.9055.0
Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen