Zurück zur Übersicht
Steckverbinder RST20I3F B2 ZRX GL
Artikelnr. 96.031.0253.0
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
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
| Artikelnummer | 96.031.0253.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I3F B2 ZRX GL |
| EAN | 4015573769373 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 438 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 362 mm |
| Höhe verpackt | 308 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 6185 g |
| Volumen verpackt | 48835 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 58.05 g |
| Volumen Einzelteil | 488.35 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 0.8 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtgrau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | lichtgrau |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7035 |
Anschlussdaten
| Kabeldurchmesser max. | 10 mm |
|---|---|
| Kabeldurchmesser min. | 6 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0.5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 2 |
| Abmantellänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 14.5 mm |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min. | 0.75 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max. | 1.5 mm² |
Ausführung
| Ausführung | Buchse |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.518 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 97 mm |
|---|---|
| Breite | 59 mm |
| Höhe | 38 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.600.3827.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,5-10 | | |
| 95.101.1300.0 | Presswerkzeug 0,08 - 10 mm² | | |
| 06.502.4300.0 | Schraubendreher DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | | |
| 06.600.3727.0 | Aderendhülse DIN 46228-E0,75-12 | | |
| 06.600.3927.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1,5-12 | | |
| 99.413.6205.2 | Verschlussstück für Buchsen GL | | |
| Z5.564.4553.0 | Verschlussstück für Buchsen GL | | |
| 06.600.3627.0 | Aderendhülse DIN 46228-E1-12 | | |
Passende Produkte
| Artikelnr. | Artikeltyp-Beschreibung | Preis | Menge |
|---|---|---|---|
| 96.032.2053.0 | Geräteanschluss RST20I3F S2 M00V GL | | |
| 96.032.2153.0 | Geräteanschluss RST20I3F S2 M03V GL | | |
| 96.030.0153.0 | Verteiler RST20I3V 3P1 F V GL | | |
| 96.032.1053.0 | Geräteanschluss RST20I3F S2 M01V GL | | |
| 96.233.1030.0 | Konfektionierte Leitung RST20I3K1BS 25 10GL | | |
| 96.034.2053.0 | Geräteanschluss RST20I3F S2 M90V GL | | |
| 96.036.2153.0 | Geräteanschluss RST20I3F S2 M13V GL | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 160.88kB | |
| | - | 2.53kB | X81 |
| | - | 2.70kB | X81 |
| | - | 811.00B | TXT |
| | - | 689.00B | TXT |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 277.79kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 93.19kB | |
| | - | 91.07kB | TIF |
| | - | 28.87kB | TIF |
| | - | 30.70kB | |
| | - | 7.62MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 557.37kB | |
| | - | 779.58kB | STP |
| | - | 1.58MB | IGS |
| | - | 218.71kB | JT |
Händler
Artikelnr. 96.031.0253.0
RST® CLASSIC Steckverbinder, Doppelanschluss, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen