Torna alla panoramica
Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V SW
BEST CHOICE
Numero articolo 92.051.5453.1
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i5; Code 1 mains; colour of coding: black; 250/400 V; 20 A; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flatcable 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.051.5453.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V SW |
| EAN | 4049088287060 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 276 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 128 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 720 g |
| Volume confezionato | 2438 ccm |
| Peso netto parte singola | 108.9 g |
| Volume della parte individuale | 487.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Colore della custodia | Nero |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
Esecuzione
| Esecuzione | Prelievo |
|---|
Materiale
| Privo di alogeni | sì |
|---|---|
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.589 kWh/St |
Dimensioni
| Lunghezza | 89.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 61 mm |
| Altezza | 37.2 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Adattatore cavo piatto per installazione plug&play degli edifici |
| ETIM 4.0 | Adattatore cavo piatto per installazione ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 99.681.0000.0 | Valigetta campionatura GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 06.502.5810.0 | Punta per cacciavite TX 10x25 | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | Coperchio di protezione GST18I5 BUCHSEN | | |
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 840.52kB | |
| | - | 117.79kB | |
| | - | 12.15kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 198.35kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 63.79kB | |
| | - | 61.61kB | TIF |
| | - | 4.21MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 452.09kB | |
| | - | 1.03MB | STP |
| | - | 2.17MB | IGS |
| | - | 472.60kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 92.051.5453.1
gesis® NRG flat cable adapter to GST18i5; Code 1 mains; colour of coding: black; 250/400 V; 20 A; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flatcable 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5