Torna alla panoramica
Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF SW B2
BEST CHOICE
Numero articolo 00.770.0304.1
gesis® NRG BASIC flat cable; mains 5G4; 20 A; 0.6/1 kV; halogen free CPR class Eca; color: black.
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 00.770.0304.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo piatto dal modulo base 5G4MM² HF SW B2 |
| EAN | 4049088462696 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85444995 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 1000 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 540 mm |
| Altezza imballata | 1000 mm |
| Peso lordo imballato | 445300 g |
| Volume confezionato | 540000 ccm |
| Peso netto parte singola | 385.3 g |
| Volume della parte individuale | 540 ccm |
| Imballo | rotolo |
| quantità di imballaggi | 1000 m |
Generale
| Isolamento conduttore | PE |
|---|---|
| Marcatura conduttore | Colore |
| Ritardante di fiamma | according to DIN 60332-1-2 |
| Colore della guaina | Nero |
| Materiale della guaina | Poliolefina |
| Categoria conduttore | Classe 6 = molto flessibile |
| Conduttore di terra | sì |
| Schermo | No |
| Numero di conduttori | 5 |
| Larghezza cavo circa | 24 mm |
| Altezza cavo ca. | 6.3 mm |
| Classe di infiammabilità | B2ca s1a d1 a1 |
Dati tecnici
| Sezione nominale conduttore | 4 mm² |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 1000 V |
| Tensione nominale U0 | 600 V |
| Carico di infiammabilità | 1.2 kWh/m |
| Categoria conduttore | Classe 6 = molto flessibile |
| Numero di conduttori | 5 |
| Isolamento conduttore | PE |
| Conduttore di terra | sì |
| Schermo | No |
| Materiale della guaina | Poliolefina |
| Colore della guaina | Nero |
| Ritardante di fiamma | according to DIN 60332-1-2 |
| Privo di alogeni sec. EN 60754-12 | sì |
| Larghezza cavo circa | 24 mm |
| Altezza cavo ca. | 6.3 mm |
| Tensione nominale U0 | 600 V |
| Tensione nomale U | 1000 V |
| Classe di infiammabilità | B2ca s1a d1 a1 |
| Raggio di piegatura, statico | 100 mm |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente Max | 90 °C |
Materiale
| Privo di alogeni | sì |
|---|---|
| Carico di infiammabilità | 1.2 kWh/m |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo piatto dal modulo base |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 4.0 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 3.0 | Cavo piatto dal modulo base |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 05.569.7453.0 | Clip di fissaggio FLATCABLE SCREW | | |
| 99.681.0000.0 | Valigetta campionatura GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 05.562.3000.0 | Clip di fissaggio Befestigungsschelle | | |
| 95.300.0600.0 | Forbici per cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 05.569.7553.0 | Clip di fissaggio FLATCABLE NAIL | | |
| F0.000.0051.9 | Forbici per cavo podis/gesis | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.562.0653.0 | Terminale di chiusura del cavo GESIS NRG 5x2,5+5x4MM² | | |
| 92.050.1553.1 | Adattatore per cavo piatto GST18I5A S1 F7 SW | | |
| 92.051.5453.1 | Adattatore per cavo piatto GST18I5I B1H F7V SW | | |
| 92.031.5453.1 | Adattatore per cavo piatto GST18I3I B1H F7V SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 55.10kB | |
| | - | 12.08kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.06MB | |
| | - | 1.25MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 216.98kB | |
| | - | 70.33kB | STP |
| | - | 293.01kB | IGS |
| | - | 3.23kB | JT |
BEST CHOICE
Numero articolo 00.770.0304.1
gesis® NRG BASIC flat cable; mains 5G4; 20 A; 0.6/1 kV; halogen free CPR class Eca; color: black.