Torna alla panoramica
Cavo preconfezionato RST16I2KSB- 15 50SW
Numero articolo 46.422.5033.1
RST® MINI Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.422.5033.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST16I2KSB- 15 50SW |
| EAN | 4049088345517 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 8374.95 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 522 g |
| Volume della parte individuale | 1586.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 15 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 57.75 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | L, N |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
Esecuzione
| Sezione nominale conduttore | 1.5 mm² |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Lunghezza sguainatura | 35 mm |
| Preparazione del terminale cavo | Terminali saldati a ultrasuoni |
| Tipo di cavo | H07RN-F |
| Colore del cavo | Nero |
| Diametro cavo max. | 9.7 mm |
| Tipo di cavo | Presa - terminale libero |
| Tipo di cavo preconfezionato | Cavo di connessione |
| Esecuzione lato 1 | Presa |
| Esecuzione lato 2 | Terminale libero |
| Schermato | No |
| tipo di costruzione | Pressacavo |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Diametro cavo | 8.5 mm |
Materiale
| Trattamento superficie | Placcato argento |
|---|---|
| Privo di alogeni | No |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Carico di infiammabilità | 3.199 kWh/St |
Dimensioni
| Lunghezza totale | 5 m |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Cavo preconfezionato per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| Scheda tecnica | - | 103.28kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 11.86kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 132.13kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 222.31kB | |
| Omologazione VDE | - | 475.89kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Cataloghi | - | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 70.81kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 68.88kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.63MB | DXF |
Numero articolo 46.422.5033.1
RST® MINI Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 2, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero