Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WKF 2,5 / D 1/2 /SL/35
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.703.9353.0
Ground terminal with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: Green-yellow
Dati commerciali
|
Codice
|
56.703.9353.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Conduttore di protezione WKF 2,5 / D 1/2 /SL/35
|
|
EAN
|
4015573587564
|
|
Quantità minima d’ordine
|
500
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
320 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
109 mm
|
|
Altezza imballata
|
45 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1456.9 g
|
|
Volume confezionato
|
1570 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
13.979 g
|
|
Volume della parte individuale
|
15.7 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Sezione nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
verde-giallo
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
3
|
|
Larghezza/passo
|
5 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA666
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN 35/7,5 mm
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
3
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN 35/7,5 mm
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
Dati tecnici
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|---|---|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
60.5 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 bis 55 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco 2
|
attacco a molla
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a molla
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.5 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
4 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.13 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
11 mm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
Sezione CSA
|
24-12 AWG
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Morsetto componibile di terra
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Morsetto componibile di terra
|
|
ETIM 4.0
|
Morsetto componibile di terra
|
|
ETIM 3.0
|
Morsetto componibile di terra
|
|
ETIM 6.0
|
EC000901
|
|
ETIM 7.0
|
EC000901
|
|
ECLASS 11
|
27141141
|
|
ETIM 8.0
|
EC000901
|
|
ETIM 9.0
|
EC000901
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 07.312.2353.0 | Piastrina di chiusura APF 2,5/D 1/2 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 150.91kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 110.22kB | |
|
|
- | 214.10kB | |
|
|
- | 2.69MB | |
|
|
- | 178.95kB | |
|
|
- | 3.63MB | |
|
|
- | 214.57kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.30kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 73.42kB | |
|
|
- | 71.37kB | TIF |
|
|
- | 2.23MB | DXF |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.703.9353.0
Ground terminal with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: Green-yellow