Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WKN 70 SL
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.570.9055.0
Ground terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 70 mm², width: 24 mm, color: Green-yellow
Dati commerciali
|
Codice
|
57.570.9055.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Conduttore di protezione WKN 70 SL
|
|
EAN
|
4015573662407
|
|
Quantità minima d’ordine
|
20
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
256 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
160 mm
|
|
Altezza imballata
|
84 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
4800 g
|
|
Volume confezionato
|
3441 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
233.2 g
|
|
Volume della parte individuale
|
172.05 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
20 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Sezione nominale
|
70 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
verde-giallo
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Larghezza/passo
|
24 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA666
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione
|
sì
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN / Guida G
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
No
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN / Guida G
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
No
|
Dati tecnici
|
Tensione nominale
|
800 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
No
|
|
Lunghezza
|
75.2 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 - 55 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco 2
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a vite
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
10 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
70 mm²
|
|
Sezione minima cavo semirigido
|
16 mm²
|
|
Massima sezione cavo semi-rigido
|
95 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
24 mm
|
|
Coppia di serraggio conduttore
|
6 Nm
|
|
Coppia di serraggio montaggio su guida
|
6 Nm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
6-2/0 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
600 V
|
|
Sezione CSA
|
6-2/0 AWG
|
|
Tensione CSA
|
600 V
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Morsetto componibile di terra
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Morsetto componibile di terra
|
|
ETIM 4.0
|
Morsetto componibile di terra
|
|
ETIM 3.0
|
Morsetto componibile di terra
|
|
ETIM 6.0
|
EC000901
|
|
ETIM 7.0
|
EC000901
|
|
ECLASS 11
|
27141141
|
|
ETIM 8.0
|
EC000901
|
|
ETIM 9.0
|
EC000901
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 04.242.6053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.23kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 182.67kB | |
|
|
- | 38.48kB | |
|
|
- | 214.10kB | |
|
|
- | 2.82MB | |
|
|
- | 2.98MB | |
|
|
- | 178.95kB | |
|
|
- | 2.69MB | |
|
|
- | 1.63MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 85.29kB | |
|
|
- | 83.21kB | TIF |
|
|
- | 2.31MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 339.37kB | |
|
|
- | 1.01MB | STP |
|
|
- | 1.91MB | IGS |
|
|
- | 2.55kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.570.9055.0
Ground terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 70 mm², width: 24 mm, color: Green-yellow