Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WTN 95 PE
Numero articolo 5D.S95.9055.0
Conduttore di protezione WTN 95 PE Tensione nominale 1000 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 95 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 35mm² - 95mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 25 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.S95.9055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTN 95 PE |
| EAN | 4049088725715 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 105 mm |
| Peso lordo imballato | 2759 g |
| Volume confezionato | 2268 ccm |
| Peso netto parte singola | 268.17 g |
| Volume della parte individuale | 226.8 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 95 mm² |
|---|---|
| Colore | green/yellow |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 25 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 80 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 25 mm |
| Altezza | 89.9 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 35 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 95 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 35 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 95 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 35 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 95 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 25 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 17.9 Nm |
| Coppia di serraggio montaggio su guida | 5,6 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 2-4/0 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Sezione CSA | 2-4/0 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 100.80kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
| | - | 873.62kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 59.43kB | |
| | - | 57.36kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 269.47kB | |
| | - | 395.19kB | STP |
| | - | 0.98MB | IGS |
| | - | 237.21kB | JT |
Numero articolo 5D.S95.9055.0
Conduttore di protezione WTN 95 PE Tensione nominale 1000 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 95 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 35mm² - 95mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 25 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0