Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WT 10 PE
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.510.9055.0
Ground terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 10 mm², width: 10 mm, color: Green-yellow
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 58.510.9055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WT 10 PE |
| EAN | 4049088154096 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 261 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 108 mm |
| Altezza imballata | 54 mm |
| Peso lordo imballato | 1138.2 g |
| Volume confezionato | 1522 ccm |
| Peso netto parte singola | 22.16 g |
| Volume della parte individuale | 30.44 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 10 mm² |
|---|---|
| Colore | verde-giallo |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 10 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 48 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -25 - 70 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 16 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 16 mm² |
| Sezione minima cavo semirigido | 16 mm² |
| Massima sezione cavo semi-rigido | 16 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 10 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 13 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 1.2 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Sezione CSA | 20-6 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
Dati tecnici IECEx
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 0,5 - 16 |
|---|---|
| sezione del cavo rigido collegabile | 0,5 - 16 |
| sezione del cavo flessibile collegabile | 0,5 - 16 |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile di terra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile di terra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 04.242.5053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 5 / 10 | | |
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 07.313.2655.0 | Piastrina di separazione TW WT 2,5-10 GR | | |
| 07.313.2555.0 | Piastrina di chiusura AP WT 2,5-10 GR | | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.283.8227.0 | Spina di collegamento IVBWKF 10- 2 | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 389.03kB | |
| | - | 142.53kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 5.20MB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 274.10kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 80.56kB | |
| | - | 78.47kB | TIF |
| | - | 4.00MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 392.97kB | |
| | - | 872.25kB | STP |
| | - | 2.10MB | IGS |
| | - | 2.60kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.510.9055.0
Ground terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 10 mm², width: 10 mm, color: Green-yellow