Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WTN 16 PE
Numero articolo 5D.S16.9055.0
Conduttore di protezione WTN 16 PE Tensione nominale 1000 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 1, Sezione nominale 16 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 1,5mm² - 16mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 12 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.S16.9055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTN 16 PE |
| EAN | 4049088725470 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 212 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 172 mm |
| Altezza imballata | 52 mm |
| Peso lordo imballato | 1690 g |
| Volume confezionato | 1896 ccm |
| Peso netto parte singola | 32.24 g |
| Volume della parte individuale | 37.92 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 16 mm² |
|---|---|
| Colore | green/yellow |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Larghezza/passo | 12 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 52 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 12 mm |
| Altezza | 52.2 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 1.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 25 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 1.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 16 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 1.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 16 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 14 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 2.5 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 14-3 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Sezione CSA | 14-3 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 126.55kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
| | - | 873.62kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 66.08kB | |
| | - | 64.05kB | TIF |
| | - | 747.79kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 476.60kB | |
| | - | 975.59kB | STP |
| | - | 2.46MB | IGS |
| | - | 556.80kB | JT |
Numero articolo 5D.S16.9055.0
Conduttore di protezione WTN 16 PE Tensione nominale 1000 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 1, Sezione nominale 16 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 1,5mm² - 16mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 12 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0