Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WTN 50 PE
Numero articolo 5D.S50.9055.0
Conduttore di protezione WTN 50 PE Tensione nominale 1000 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 50 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 16mm² - 50mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 20 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.S50.9055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTN 50 PE |
| EAN | 4049088725630 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 212 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 172 mm |
| Altezza imballata | 52 mm |
| Peso lordo imballato | 1787 g |
| Volume confezionato | 1896 ccm |
| Peso netto parte singola | 170.94 g |
| Volume della parte individuale | 189.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 50 mm² |
|---|---|
| Colore | green/yellow |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 20 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 70.5 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 20 mm |
| Altezza | 76.6 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 16 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 50 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 16 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 50 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 16 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 50 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 26 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 7.9 Nm |
| Coppia di serraggio montaggio su guida | 3.3 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Sezione CSA | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 103.04kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 60.17kB | |
| | - | 58.19kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 344.82kB | |
| | - | 648.51kB | STP |
| | - | 1.64MB | IGS |
| | - | 384.10kB | JT |
Numero articolo 5D.S50.9055.0
Conduttore di protezione WTN 50 PE Tensione nominale 1000 V, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 50 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 16mm² - 50mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 20 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0