Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST18I3L S1V WS
Numero articolo 92.032.0058.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.032.0058.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I3L S1V WS |
| EAN | 4015573459168 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 202 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 165 mm |
| Altezza imballata | 56 mm |
| Peso lordo imballato | 844 g |
| Volume confezionato | 1866 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.81 g |
| Volume della parte individuale | 18.66 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
Dati di connessione
| Attacchi per polo | 1 |
|---|
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | Attacco a saldare |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Tipo di componente installato | Attacco a saldare |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.026 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | stagnato |
Dimensioni
| Lunghezza | 24 mm |
|---|---|
| larghezza | 28.2 mm |
| Altezza | 13 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW | | |
| 05.590.4556.0 | Chiusura GST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.590.4556.1 | Chiusura GST18 SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.931.5653.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 RT03 | | |
| 92.731.6053.0 | Distributori GST18I3I B2HZR1 MWS | | |
| 92.931.3453.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 GR01 | | |
| 92.731.3053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 MWS | | |
| 92.931.3753.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 PB04 | | |
| 92.931.3853.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 BR05 | | |
| 92.931.3553.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 GN07 | | |
| 92.931.3057.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 N | | |
| 92.931.4053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 TB06 | | |
| 92.931.5853.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 BR05 | | |
| 92.931.3053.0 | Connettori GST18I3S B1CZR1 WS | | |
| 92.931.5353.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 GR01 | | |
| 92.931.6053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 TB06 | | |
| 92.931.3653.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 RT03 | | |
| 92.931.5053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 WS | | |
| 92.931.5553.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 GN07 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 106.82kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 91.69kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 74.50kB | |
| | - | 72.33kB | TIF |
| | - | 23.32kB | |
| | - | 21.46kB | TIF |
| | - | 82.44kB | |
| | - | 708.26kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 503.40kB | |
| | - | 187.92kB | STP |
| | - | 539.73kB | IGS |
| | - | 119.61kB | JT |
Numero articolo 92.032.0058.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco