Torna alla panoramica
Connettori GST18I3S B1 ZR1 GN07
Numero articolo 92.931.3553.0
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6,5 - 10,5 mm, Colore della codifica / inserto verde
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.931.3553.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori GST18I3S B1 ZR1 GN07 |
| EAN | 4049088237409 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 262 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 166 mm |
| Altezza imballata | 76 mm |
| Peso lordo imballato | 1030.37 g |
| Volume confezionato | 3305 ccm |
| Peso netto parte singola | 19.45 g |
| Volume della parte individuale | 66.1 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 7 |
| Resistenza di contatto | 0.4 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | verde |
| Marcatura del polo | 1, PE, 2/N |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 6017 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 10.5 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 6.5 mm |
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.75 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 38.5 mm |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP40 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.09 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | stagnato |
Dimensioni
| Lunghezza | 69.4 mm |
|---|---|
| larghezza | 28.2 mm |
| Altezza | 12.6 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | Chiusura (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | Telaio di montaggio GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | Chiusura (G)ST18 SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.032.0658.0 | Connettore da pannello GST18I3L S1V BR05 | | |
| 92.297.1000.7 | Cavo preconfezionato GST18I3KSBS 15 10GN07 | | |
| 92.032.3958.0 | Connettore da pannello GST18I3S S1 TB06 | | |
| 92.032.3458.0 | Connettore da pannello GST18I3S S1 GR01 | | |
| 92.032.3658.0 | Connettore da pannello GST18I3S S1 RT03 | | |
| 92.032.0058.0 | Connettore da pannello GST18I3L S1V WS | | |
| 92.032.3358.0 | Connettore da pannello GST18I3S S1 WS | | |
| 92.032.0158.0 | Connettore da pannello GST18I3L S1V GR01 | | |
| 92.032.3858.0 | Connettore da pannello GST18I3S S1 BR05 | | |
| 92.032.3758.0 | Connettore da pannello GST18I3S S1 PB04 | | |
| 92.032.3558.0 | Connettore da pannello GST18I3S S1 GN07 | | |
| 92.297.1003.0 | Cavo preconfezionato GST18I3KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.032.0458.0 | Connettore da pannello GST18I3L S1V PB04 | | |
| 92.032.0358.0 | Connettore da pannello GST18I3L S1V GN07 | | |
| 92.297.1004.7 | Cavo preconfezionato GST18I3KS-S 15 10GN07 | | |
| 92.932.3553.0 | Connettori GST18I3S S1 ZR1 GN07 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Istruzioni di montaggio | - | 232.39kB | |
| Scheda tecnica | - | 157.46kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 12.18kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 367.18kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 367.32kB | |
| Omologazione UR | - | 192.21kB | |
| Omologazione VDE | - | 1.02MB | |
| Omologazione CSA | - | 92.11kB | |
| Omologazione DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Omologazione CQC | - | 3.50MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 94.73kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 92.69kB | TIF |
| Disegni quotati | - | 20.12kB | |
| Disegni quotati (TIF) | - | 18.34kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 6.43MB | DXF |
| Immagini del gruppo di prodotti | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 276.28kB | |
| Dati CAD STEP | - | 391.30kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 822.96kB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 159.93kB | JT |
Numero articolo 92.931.3553.0
gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6,5 - 10,5 mm, Colore della codifica / inserto verde