Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST18I3S S1 GR01
Numero articolo 92.032.3458.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Dati commerciali
|
Codice
|
92.032.3458.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello GST18I3S S1 GR01
|
|
EAN
|
4015573486614
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
205 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
180 mm
|
|
Altezza imballata
|
125 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
2380 g
|
|
Volume confezionato
|
4612.5 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
11.53 g
|
|
Volume della parte individuale
|
23.063 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
200 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Grado di inquinamento
|
2
|
|
Codifica meccanica
|
Codice 2
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Grigio ghiaia
|
|
Marcatura del polo
|
L, N, PE
|
Dati di connessione
|
Sezione cavo rigido
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
4 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Spina
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Direzione plug-in
|
diritto
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP20
|
|
Nota per il tipo di attacco
|
Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini
|
|
Tipo di componente installato
|
Componente installazione/connettore spina
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.039 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
stagnato
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
31.5 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
28.2 mm
|
|
Altezza
|
19.5 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW |
|
|
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 99.005.8210.0 | Serracavo GST18I3 HOCH SW |
|
|
| 34.300.1122.1 | Lamierino di montaggio GST18 3-10 POLIG |
|
|
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.931.5653.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 RT03 |
|
|
| 92.731.6053.0 | Distributori GST18I3I B2HZR1 MWS |
|
|
| 92.931.3453.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 GR01 |
|
|
| 92.731.3053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 MWS |
|
|
| 92.931.3753.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 PB04 |
|
|
| 92.931.3853.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 BR05 |
|
|
| 92.931.3553.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 GN07 |
|
|
| 92.931.3057.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 N |
|
|
| 92.931.4053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 TB06 |
|
|
| 92.931.5853.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 BR05 |
|
|
| 92.931.3053.0 | Connettori GST18I3S B1CZR1 WS |
|
|
| 92.931.5353.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 GR01 |
|
|
| 92.931.6053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 TB06 |
|
|
| 92.931.3653.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 RT03 |
|
|
| 92.931.5053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 WS |
|
|
| 92.931.5553.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 GN07 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 60.24kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 92.11kB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 1.02MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 16.83kB | |
|
|
- | 15.13kB | TIF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 331.07kB | |
|
|
- | 239.98kB | STP |
|
|
- | 802.46kB | IGS |
|
|
- | 3.21kB | JT |
Numero articolo 92.032.3458.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia